MAX9293BCOAXEVKIT

MAX9291B/MAX9293Bの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX9291B/MAX9293Bの評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用して、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたHDMI入力、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)出力シリアライザのMAX9291B/MAX9293Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、シリアライザの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9291BまたはMAX9293B ICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX9291B/MAX9293Bの同軸EVキットとコンパニオンデシリアライザボード(この文書で参照しているMAX9276B/MAX9280Bの同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルでテストを行う場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットもご注文ください。リンク(シリアライザボードとデシリアライザボードの接続)当り1つのアダプタキットのみが必要です。

主な特長

  • HDMI入力GMSLシリアル出力
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御のインタフェース(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント
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
MAX9291B
3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用

  • HDビデオアプリケーションに最適
    • 入力イコライザ、DDC、および入力終端を内蔵したHDMI 1.4a入力
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPケーブルを駆動
    • 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 × 720p/60Hzディスプレイをサポート
  • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
    • ピクセルクロック:25MHz~104MHz
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • シリアル出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動に設定可能
    • 設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
    • 入力のスペクトラム拡散をトラッキング

  • MAX9293B
    3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用

  • HDビデオアプリケーションに最適
    • 入力イコライザ、DDC、および入力終端を内蔵したHDMI 1.4a入力
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPケーブルを駆動
    • 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 × 720p/60Hzディスプレイをサポート
  • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
    • ピクセルクロック:25MHz~104MHz
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • シリアル出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動に設定可能
    • 設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
    • 入力のスペクトラム拡散をトラッキング

  • MAX9276B
    3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびパラレル出力用

    • HDビデオアプリケーションに最適
    • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • EMIおよびシールド要件を軽減

    MAX9280B
    3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびパラレル出力用

    • HDビデオアプリケーションに最適
    • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • EMIおよびシールド要件を軽減

    MAX9278B
    3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびLVDS出力用

    • HDビデオアプリケーションに最適
    • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • EMIおよびシールド要件を軽減

    MAX9282B
    3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびLVDS出力用

    • HDビデオアプリケーションに最適
    • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • EMIおよびシールド要件を軽減