MAX9291BCOAXEVKIT

MAX9291B/MAX9293Bの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX9291B/MAX9293Bの評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用して、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたHDMI入力、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)出力シリアライザのMAX9291B/MAX9293Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、シリアライザの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9291BまたはMAX9293B ICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX9291B/MAX9293Bの同軸EVキットとコンパニオンデシリアライザボード(この文書で参照しているMAX9276B/MAX9280Bの同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルでテストを行う場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットもご注文ください。リンク(シリアライザボードとデシリアライザボードの接続)当り1つのアダプタキットのみが必要です。

主な特長

  • HDMI入力GMSLシリアル出力
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御のインタフェース(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント
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
MAX96715
13ビット GMSLシリアライザ、高耐性/広帯域幅モードおよび同軸/STPケーブル駆動内蔵

  • セーフティカメラアプリケーションに最適
    • 低コスト50Ω同軸(100Ω STP)ケーブルで動作
    • ビデオ/制御データのエラー検出
    • 高耐性モードによる堅牢な制御チャネルEMC耐性
  • メガピクセルカメラに対応する高速データシリアライズ機能
    • シリアルビットレート:最大1.74Gbps
    • 12.5MHz~116MHz × 12ビット + H/Vデータ(内部エンコード使用)
  • 複数のモードによるシステムの柔軟性
    • 制御チャネル:9.6kbps~1Mbps (I2Cモード、クロックストレッチ内蔵)
    • クロスポイントスイッチによって任意の入力ビットマップに対応
    • VSYNCおよびHSYNCエンコードモード


  •