MAX9288COAXEVKIT

MAX9288/MAX9290の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX9288/MAX9290の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用して、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9288およびMAX9290を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9288またはMAX9290 ICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX9288/MAX9290の同軸EVキットとコンパニオンシリアライザボード(たとえば、データシートで参照しているMAX9275/MAX9279の同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルでテストを行う場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットもご注文ください。シリアライザボードとデシリアライザボードのペア当り1つのアダプタキットのみが必要です。

注:データシートの各項では、シリアライザという言葉はMAX9275またはMAX9279 ICを示し、デシリアライザという言葉はMAX9288またはMAX9290 ICを示します。SerDesという言葉はシリアライザおよびデシリアライザを示します。

データシートは同軸とSTPの両方のEVキットに適用されます。データシートでは同軸ケーブルを取り上げていますが、提供される情報はSTPケーブルにも同様に適用されます。

主な特長

  • 4チャネルCSI-2出力を駆動
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御のインタフェース(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント