MAX9282BCOAXEVKIT

MAX9278B/MAX9282Bの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX9278B/MAX9282Bの同軸評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9278B/MAX9282Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9278BGTJ/V+またはMAX9282BGTJ/V+が実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX9278B/MAX9282Bの同軸EVキットとコンパニオンシリアライザボード(この文書で参照しているMAX9275/MAX9279の同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルを使用して評価する場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。シリアライザおよびデシリアライザ(SerDes)ボードを接続するリンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

主な特長

  • FAKRAコネクタを介してGMSLシリアルデータを受け付け、LVDSおよびパラレル出力を提供
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント