MAX9281COAXEVKIT

MAX9277/MAX9281の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX9277/MAX9281同軸の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使って、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた広帯域幅ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX9277およびMAX9281を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、MAX9277GTM+またはMAX9281GTM+が実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用してGMSLの完全な評価を行うには、MAX9277またはMAX9281の同軸のEVキットとコンパニオンデシリアライザボード(このドキュメントに記載のあるMAX9276AまたはMAX9280A同軸EVキット)を注文してください。STPケーブルを使用して評価する場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。シリアライザおよびデシリアライザ(SerDes)ボードを接続するリンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

主な特長

  • 4チャネルLVDSまたは24ビット/32ビットパラレルビデオに対応
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント