MAX9279COAXEVKIT

MAX9275およびMAX9279の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX9275/MAX9279の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルまたはシールド付きツイストペア(STP)ケーブルを使って、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた広帯域幅ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX9275/MAX9279を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、ご注文のキットに応じてMAX9275またはMAX9279 ICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使ってGMSLの完全な評価を行うには、MAX9275/MAX9279の同軸のEVキットをコンパニオンデシリアライザボードであるMAX9276A/MAX9280A同軸EVキットと併せてご注文ください。STPケーブルを使って評価する場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットもご注文ください。リンク(SerDesボードに接続)ごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

主な特長

  • 24ビットまたは32ビットパラレルビデオに対応
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント