MAX9278BCOAXEVKIT

MAX9278B/MAX9282Bの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX9278B/MAX9282Bの同軸評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9278B/MAX9282Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9278BGTJ/V+またはMAX9282BGTJ/V+が実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX9278B/MAX9282Bの同軸EVキットとコンパニオンシリアライザボード(この文書で参照しているMAX9275/MAX9279の同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルを使用して評価する場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。シリアライザおよびデシリアライザ(SerDes)ボードを接続するリンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

主な特長

  • FAKRAコネクタを介してGMSLシリアルデータを受け付け、LVDSおよびパラレル出力を提供
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX9291B
3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用

  • HDビデオアプリケーションに最適
    • 入力イコライザ、DDC、および入力終端を内蔵したHDMI 1.4a入力
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPケーブルを駆動
    • 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 × 720p/60Hzディスプレイをサポート
  • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
    • ピクセルクロック:25MHz~104MHz
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • シリアル出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動に設定可能
    • 設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
    • 入力のスペクトラム拡散をトラッキング

  • MAX9293B
    3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用

  • HDビデオアプリケーションに最適
    • 入力イコライザ、DDC、および入力終端を内蔵したHDMI 1.4a入力
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPケーブルを駆動
    • 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 × 720p/60Hzディスプレイをサポート
  • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
    • ピクセルクロック:25MHz~104MHz
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • シリアル出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動に設定可能
    • 設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
    • 入力のスペクトラム拡散をトラッキング

  • MAX9276B
    3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびパラレル出力用

    • HDビデオアプリケーションに最適
    • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • EMIおよびシールド要件を軽減

    MAX9280B
    3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびパラレル出力用

    • HDビデオアプリケーションに最適
    • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • EMIおよびシールド要件を軽減

    MAX9278B
    3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびLVDS出力用

    • HDビデオアプリケーションに最適
    • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • EMIおよびシールド要件を軽減

    MAX9282B
    3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびLVDS出力用

    • HDビデオアプリケーションに最適
    • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • EMIおよびシールド要件を軽減