先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9278A/MAX9282Aの評価キット Mar 14, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • FAKRAコネクタを介してGMSLシリアルデータを受け付け、LVDSおよびパラレル出力を提供
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

説明

MAX9278A/MAX9282Aの同軸評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9278A/MAX9282Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9278AGTJ/V+またはMAX9282AGTJ/V+が実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX9278A/MAX9282Aの同軸EVキットとコンパニオンシリアライザボード(この文書で参照しているMAX9275/MAX9279の同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルを使用して評価する場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。シリアライザおよびデシリアライザ(SerDes)ボードを接続するリンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9278A/MAX9282Aの評価キット Mar 14, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。