先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX9268の評価キット May 25, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • LVDSビデオおよびI²Sオーディオを駆動
  • I²SオーディオDAC内蔵(MAX9850)
  • D級オーディオパワーアンプ内蔵(MAX9701)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

説明

MAX9268の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)のMAX9268を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、MAX9268の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX9268のEVキットは、MAX9268GCM/V+が実装されています。

GMSLを総合評価するには、MAX9268のEVキットとそのコンパニオンボード、MAX9249のEVキットまたはMAX9259のEVキットの両方を請求してください。

技術資料

データシート MAX9268の評価キット May 25, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。