先頭に戻る

MAX9259の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 29ビットパラレルビデオおよびI²Sオーディオに対応
  • S/PDIF-I²Sオーディオコンバータ実装
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USBから給電
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載ナビゲーション、インフォテイメント、および画像検出システム
  • ディスプレイ用、高速シリアルデータ伝送
  • 画像検出用、高速シリアルデータ伝送

説明

MAX9259の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散およびフルデュープレックス制御チャネルを備えたギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)のMAX9259を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX9259の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX9259のEVキットは、MAX9259GCB/V+が実装されています。

GMSLを総合評価するためには、MAX9259のEVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9260のEVキットの両方をお求めください。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。