先頭に戻る

MAX9247およびMAX9248の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9247およびMAX9248の評価キット Dec 16, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 27ビットパラレルインタフェース
  • Rosenbergerコネクタ(ケーブル同梱)
  • MAX9247/MAX9248シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)の個別評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用エンタテイメントシステム
  • LCD
  • ナビゲーションシステムディスプレイ
  • ビデオカメラ

説明

MAX9247/MAX9248の評価キット(EVキット)は、27ビット、2.5MHz~42MHzのDCバランス型LVDSシリアライザのMAX9247および27ビット、2.5MHz~42MHzのDCバランス型LVDSデシリアライザのMAX9248を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX9247は、27ビットのパラレル入力データ(18ビットビデオおよび9ビット制御)をシリアルデータストリームにシリアル化します。MAX9248は、LVDSシリアル入力を非シリアル化し、18ビットパラレルビデオデータおよび9ビットパラレル制御データに変換します。

このEVキットのPCBには、MAX9247ECM+またはMAX9247GCM+、およびMAX9248ECM+またはMAX9248GCM+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9247およびMAX9248の評価キット Dec 16, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。