先頭に戻る

MAX9217およびMAX9218の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX9217およびMAX9218の評価キット Feb 08, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 27ビットパラレルインタフェース
  • Rosenbergerコネクタ(ケーブル同梱)
  • MAX9217/MAX9218シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)の個別評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用エンタテイメントシステム
  • LCDディスプレイ
  • ナビゲーションシステムディスプレイ
  • ビデオカメラ

説明

MAX9217/MAX9218の評価キット(EVキット)は、27ビット3MHz~35MHzのDCバランス型LVDSシリアライザのMAX9217および27ビット3MHz~35MHzのDCバランス型LVDSデシリアライザのMAX9218を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX9217は、27ビットのパラレル入力データ(18ビットビデオおよび9ビット制御)をシリアルデータストリームにシリアル化します。MAX9218は、LVDSシリアル入力を非シリアル化し、18ビットパラレルビデオデータおよび9ビットパラレル制御データに変換します。

MAX9217/MAX9218のEVキットのPCBは、MAX9217ECM+およびMAX9218ECM+がインストールされています。

技術資料

データシート MAX9217およびMAX9218の評価キット Feb 08, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。