MAX9217EVKIT

MAX9217およびMAX9218の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX9217/MAX9218の評価キット(EVキット)は、27ビット3MHz~35MHzのDCバランス型LVDSシリアライザのMAX9217および27ビット3MHz~35MHzのDCバランス型LVDSデシリアライザのMAX9218を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX9217は、27ビットのパラレル入力データ(18ビットビデオおよび9ビット制御)をシリアルデータストリームにシリアル化します。MAX9218は、LVDSシリアル入力を非シリアル化し、18ビットパラレルビデオデータおよび9ビットパラレル制御データに変換します。

MAX9217/MAX9218のEVキットのPCBは、MAX9217ECM+およびMAX9218ECM+がインストールされています。

主な特長

  • 27ビットパラレルインタフェース
  • Rosenbergerコネクタ(ケーブル同梱)
  • MAX9217/MAX9218シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)の個別評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用エンタテイメントシステム
  • LCDディスプレイ
  • ナビゲーションシステムディスプレイ
  • ビデオカメラ
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
MAX96715
13ビット GMSLシリアライザ、高耐性/広帯域幅モードおよび同軸/STPケーブル駆動内蔵

  • セーフティカメラアプリケーションに最適
    • 低コスト50Ω同軸(100Ω STP)ケーブルで動作
    • ビデオ/制御データのエラー検出
    • 高耐性モードによる堅牢な制御チャネルEMC耐性
  • メガピクセルカメラに対応する高速データシリアライズ機能
    • シリアルビットレート:最大1.74Gbps
    • 12.5MHz~116MHz × 12ビット + H/Vデータ(内部エンコード使用)
  • 複数のモードによるシステムの柔軟性
    • 制御チャネル:9.6kbps~1Mbps (I2Cモード、クロックストレッチ内蔵)
    • クロスポイントスイッチによって任意の入力ビットマップに対応
    • VSYNCおよびHSYNCエンコードモード


  •