先頭に戻る
製品の詳細
MAX9209/MAX9244の評価キット(EVキット)は、21ビットプログラマブルDCバランスシリアライザのMAX9209、およびプログラマブルスペクトル拡散およびDCバランスを備えた21ビットデシリアライザのMAX9244を評価するための実証済みの設計を提供します。MAX9209は、21ビットのLVCMOS/LVTTLパラレル入力データを3つのLVDS出力にシリアライズします。MAX9244は、MAX9209からの3つのLVDS入力データをデシリアライズし、21ビットのLVCMOS/LVTTLパラレルデータに変換します。
MAX9209/MAX9244のEVキットの回路は、1つのPCBに実装され、MAX9209EUM+およびMAX9244EUM+が搭載された状態で提供されます。
MAX9209/MAX9244のEVキットの回路は、1つのPCBに実装され、MAX9209EUM+およびMAX9244EUM+が搭載された状態で提供されます。
主な機能
- 21ビットパラレルLVCMOS/LVTTLインタフェース
- カスタムケーブル付き8芯コネクタ
- MAX9209/MAX9244シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)を個別に評価
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載DVDエンタテイメントシステム
- 車載用ナビゲーションシステム
- デジタルコピー機
- レーザプリンタ
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 21ビットパラレルLVCMOS/LVTTLインタフェース
- カスタムケーブル付き8芯コネクタ
- MAX9209/MAX9244シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)を個別に評価
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載DVDエンタテイメントシステム
- 車載用ナビゲーションシステム
- デジタルコピー機
- レーザプリンタ
説明
MAX9209/MAX9244の評価キット(EVキット)は、21ビットプログラマブルDCバランスシリアライザのMAX9209、およびプログラマブルスペクトル拡散およびDCバランスを備えた21ビットデシリアライザのMAX9244を評価するための実証済みの設計を提供します。MAX9209は、21ビットのLVCMOS/LVTTLパラレル入力データを3つのLVDS出力にシリアライズします。MAX9244は、MAX9209からの3つのLVDS入力データをデシリアライズし、21ビットのLVCMOS/LVTTLパラレルデータに変換します。
MAX9209/MAX9244のEVキットの回路は、1つのPCBに実装され、MAX9209EUM+およびMAX9244EUM+が搭載された状態で提供されます。
MAX9209/MAX9244のEVキットの回路は、1つのPCBに実装され、MAX9209EUM+およびMAX9244EUM+が搭載された状態で提供されます。