先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/interface/high-speed-signaling

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目製品

MAX96724F-BAK-EVK Evaluation Kit for the MAX96724F

The MAX96724 DPHY evaluation kit (EV kit) provides a proven design and reliable platform to eval...
MAX96717F CSI-2 to GMSL2 Serializer

MAX96717F CSI-2 to GMSL2 Serializer

The MAX96717F GMSL™ serializer receives video on a MIPI CSI-2 interface and outputs it on a GMSL...
MAX96724R Quad Tunneling GMSL2/1 to CSI-2 Deserializer

MAX96724R Quad Tunneling GMSL2/1 to CSI-2 Deserializer

The MAX96724/F/R deserializer converts four GMSL™ 2/1 inputs to 1, 2, or 4 MIPI D-PHY or C-PHY o...
MAX96724F Quad Tunneling GMSL2/1 to CSI-2 Deserializer

MAX96724F Quad Tunneling GMSL2/1 to CSI-2 Deserializer

The MAX96724/F/R deserializer converts four GMSL™ 2/1 inputs to 1, 2, or 4 MIPI D-PHY or C-PHY o...
MAX96724 Quad Tunneling GMSL2/1 to CSI-2 Deserializer

MAX96724 Quad Tunneling GMSL2/1 to CSI-2 Deserializer

The MAX96724/F/R deserializer converts four GMSL™ 2/1 inputs to 1, 2, or 4 MIPI D-PHY or C-PHY o...

MAX96717F-AAK-EVK Evaluation Kit for the MAX96717F

The MAX96717 DPHY evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX96717 high...
MAX9291 3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用

MAX9291 3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用

GMSLシリアライザのMAX9291/MAX9293は、HDMI入力をギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)出力に変換し、15m以上の50Ω同軸または100Ωシールド付きツイストペ...
  • HDビデオアプリケーションに最適
    • 入力イコライザ、DDC、および入力終端を内蔵したHDMI 1.4a入力
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPケーブルを駆動
    • 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 × 720p/60Hzディスプレイをサポート
    • シリアライザのプリ/デエンファシスによって15mのケーブルでフルスピードが可能
    • 最大192kHzサンプルレートと32ビットサンプル深度で7.1チャネルHDオーディオに対応
  • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
    • ピクセルクロック:25MHz~104MHz
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • シリアル出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動に設定可能
    • 設定可能なスペクトラム拡散によるEMIの低減
    • 入力のスペクトラム拡散をトラッキング
    • 高耐性モードによって制御チャネルのノイズ除去を最大化
  • システムの起動と検証のためのペリフェラル機能
    • シリアルリンクのBERテスト用PRBSジェネレータ内蔵
    • 設定によって9つのデフォルトデバイスアドレスを選択可能
    • タッチスクリーン割込みおよびその他の用途に使用可能な専用「アップ/ダウン」 GPO
    • スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
  • 車載用および産業用の厳しい要件に適合
    • 動作温度:-40℃~+105℃
    • ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護:±8kV接触放電および±15kV気中放電

MAX9286 クワッド1.5Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびCSI-2出力

ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9286は、50Ω同軸または100Ωシールドツイストペア(STP)ケーブル上で最大4つのGMSLシリアライザからデータを...
  • マルチカメラストリームアプリケーションに最適
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPで動作
    • イメージセンサーからのデータを同じピクセルに同期
    • カメラ同期の自動内部/外部生成
    • イコライゼーションによって15m長のケーブルでフルスピード動作が可能
  • 複数の入力/出力機能によるシステムの柔軟性
    • 1~4レーンのCSI-2出力:80Mbps~1200Mbps (レーン当り)
    • スワップ/選択可能なシリアル入力/出力、極性をスワップ可能
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • システムの起動と検証のためのペリフェラル機能
    • シリアルリンクのBERテスト用のPRBSテスタ内蔵
    • 設定によって選択可能な9つのデフォルトデバイスアドレス
    • 2つの専用GPIOポート
    • 高耐性モードによって制御チャネルのノイズ除去を最大化
  • 車載用および産業用の厳しい要件に適合
    • 動作温度:-40℃~+105℃
    • ESD保護:±8kV接触/±20kV気中放電(ISO 10605)、および±8kV接触/±12kV気中放電(IEC 61000-4-2)
MAX9293 3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用

MAX9293 3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用

GMSLシリアライザのMAX9291/MAX9293は、HDMI入力をギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)出力に変換し、15m以上の50Ω同軸または100Ωシールド付きツイストペ...
  • HDビデオアプリケーションに最適
    • 入力イコライザ、DDC、および入力終端を内蔵したHDMI 1.4a入力
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPケーブルを駆動
    • 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 × 720p/60Hzディスプレイをサポート
    • シリアライザのプリ/デエンファシスによって15mのケーブルでフルスピードが可能
    • 最大192kHzサンプルレートと32ビットサンプル深度で7.1チャネルHDオーディオに対応
  • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
    • ピクセルクロック:25MHz~104MHz
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • シリアル出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動に設定可能
    • 設定可能なスペクトラム拡散によるEMIの低減
    • 入力のスペクトラム拡散をトラッキング
    • 高耐性モードによって制御チャネルのノイズ除去を最大化
  • システムの起動と検証のためのペリフェラル機能
    • シリアルリンクのBERテスト用PRBSジェネレータ内蔵
    • 設定によって9つのデフォルトデバイスアドレスを選択可能
    • タッチスクリーン割込みおよびその他の用途に使用可能な専用「アップ/ダウン」 GPO
    • スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
  • 車載用および産業用の厳しい要件に適合
    • 動作温度:-40℃~+105℃
    • ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護:±8kV接触放電および±15kV気中放電
MAX96701 14ビットGMSLシリアライザ、高耐性/広帯域幅モードおよび同軸/STPケーブル駆動内蔵

MAX96701 14ビットGMSLシリアライザ、高耐性/広帯域幅モードおよび同軸/STPケーブル駆動内蔵

MAX96701は、TQFNパッケージ(4mm × 4mm)に封止された小型シリアライザで、特に車載カメラアプリケーションに最適です。広帯域幅モードでは、12ビットリニアまたは組合せHDRデー...
  • セーフティカメラアプリケーションに最適
    • 低コスト50Ω同軸(100Ω STP)ケーブルで動作
    • ビデオ/制御データのエラー検出
    • 高耐性モードによる堅牢な制御チャネルEMC耐性
    • エラー検出時に制御データを再送信
    • クラス最小の消費電流:88mA (max)
    • プリ/デエンファシスによって15mケーブルでフルスピードが可能
    • 24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm、0.5mmリードピッチ)
  • メガピクセルカメラに対応する高速データシリアライズ機能
    • シリアルビットレート:最大1.74Gbps
    • 12.5MHz~87MHz × 14ビット + H/Vデータ
  • 複数のモードによるシステムの柔軟性
    • I2Cモードの制御チャネル(クロックストレッチ内蔵):9.6kbps~1Mbps
    • クロスポイントスイッチによって任意の入力ビットマップに対応
    • VSYNCおよびHSYNCエンコードモード
  • EMIおよびシールドの要件を軽減
    • 設定可能な出力スペクトラム拡散
    • パラレル入力のスペクトラム拡散をトラッキング
    • I/O電源:1.7V~1.9V
  • カメラの起動および検証用のペリフェラル機能
    • BERテスト用のPRBSジェネレータ内蔵
    • カメラのフレーム同期トリガおよびその他の用途の専用GPO
    • スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
  • AEC-Q100車載仕様に適合
    • 動作温度:-40℃~+115℃
    • IEC 61000-4-2およびISO 10605 ESD保護:±8kV接触および±15kV気中放電