先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート DS8500の評価キット Sep 10, 2015

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。参照: サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • このEVキットは実装された総合的なHART通信チェーンによって迅速で簡易な評価を提供
  • サンプルのHARTマスターおよびフィールドデバイス回路で、2つの最も一般的なHART接続設定における使用を実証
  • HART認定モデムIC
  • 絶縁4mA~20mA通信ループ実装
  • デモ用ファームウェア内蔵MAXQ622 USBマイクロコントローラ
  • 外部接続によって他の設定のDS8500を高度に評価可能

アプリケーション/用途

  • 温度、圧力、フロー、およびレベル測定用、4mA~20mAループ駆動トランスミッタ
  • HARTモデムインタフェース接続性
  • HARTマルチプレクサ

説明

DS8500の評価キット(EVキット)は、HART®モデムのDS8500を評価するための簡便で迅速なプラットフォームを提供します。このEVキットは、HART Communication Foundation (FieldComm Groupの一部)ツールを使ってデモンストレーションモードと綿密な評価を通した迅速な評価を可能にします。

技術資料

データシート DS8500の評価キット Sep 10, 2015

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。参照: サポートセンター をご利用ください。