先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/interface/current-loop-products-4-20ma

電流ループは、長距離での高精度なアナログ信号通信に役立ちます。電圧と異なり、電流はライン抵抗や容量で変動しません—ともにケーブル長によって変化しますが。電流ループは、高レベルのノイズ耐性を提供します。そのため、電気的ノイズの多い環境で広く使われます。

マキシムは、4~20mA通信リンクを実装し保護するために設計された広範囲の製品を提供しています。

電流ループプロテクタ

欠陥のある電流ループ状態や逆入力でセンサーデバイスは容易に損傷を受けることがあります。マキシムのMAX14626は、業界初の産業アナログ入力モジュール用4~20mA電流ループプロテクタで、電流...

センサー出力コンディショナ

センサーのアナログ信号は、電圧から電流への変換などさらなる処理のために調整と準備が必要です。アナログ出力コンディショナのMAX15500/MAX15501は電流ループトランスミッタとして動作し...

HARTモデムIC

HART® (Highway Addressable Remote Transducer)技術によって4~20mA電流ループを使って、二次(デジタル)信号をアナログ信号上に重畳することができま...



注目の技術資料

人気の技術資料を見る:

技術資料

*必須

技術資料

表示: 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

ブログ

Smaller, Lower Power 4-20mA Sensor Transmitters for Industrial Equipment

January 23, 2018

See how a new sensor transmitter provides more accuracy, less power, and reduced PCB area for industrial equipment.

注目製品

DS8500 HARTモデム

DS8500 HARTモデム

DS8500は、HART (Highway Addressable Remote Transducer)機能を備えたシングルチップモデムです。このデバイスは、完全に試験および検証済みで、HAR...
MAX15501 産業用アナログ電流/電圧出力コンディショナ

MAX15501 産業用アナログ電流/電圧出力コンディショナ

アナログ出力コンディショナのMAX15500/MAX15501は、最大±24mAの設定可能な電流または最大±12Vの電圧を、制御電圧信号に比例して提供します。制御電圧は、通常、出力電圧範囲が0...
MAX15500 産業用アナログ電流/電圧出力コンディショナ

MAX15500 産業用アナログ電流/電圧出力コンディショナ

アナログ出力コンディショナのMAX15500/MAX15501は、最大±24mAの設定可能な電流または最大±12Vの電圧を、制御電圧信号に比例して提供します。制御電圧は、通常、出力電圧範囲が0...
MAX12900 超低電力4~20mAセンサートランスミッタ

MAX12900 超低電力4~20mAセンサートランスミッタ

MAX12900は超低電力、高集積4~20mAセンサートランスミッタです。MAX12900は、広入力電源電圧LDO、パルス幅変調(PWM)入力用の2つのコンディショナ回路、2つの低電力、低ドリ...
MAX12900EVKIT <a href="/jp/products/MAX12900">MAX12900</a>の評価キット

MAX12900EVKIT MAX12900の評価キット

MAX12900の評価キット(EVキット)は、ループ給電4~20mAセンサートランスミッタのMAX12900を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、評価ボードおよびP...

DS8500-KIT DS8500の評価キット

DS8500の評価キット(EVキット)は、HART®モデムのDS8500を評価するための簡便で迅速なプラットフォームを提供します。このEVキットは、HART Communication Fou...

MAX14626EVKIT MAX14626の評価キット

MAX14626の評価キット(EVキット)は、高電圧4~20mA電流ループプロテクタのMAX14626を実証する完全実装および試験済み回路基板です。