先頭に戻る

製品の詳細

MAX7313の評価キット(EVキット)は、16出力LEDドライバの完全実装および試験済み表面実装回路基板です。この回路は、LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護を備えた、16ポートGPIOのMAX7313 ICを使用します。このEVキットは、MAX7313によって同時に制御可能な4つのRGB LEDと4つの白色LED (WLED)を搭載しています。このEVキットは、MAX7313 ICの8ビットPWM LED輝度制御、2フェーズLEDブリンキング、割込み入力、4レベルのI²Cアドレス機能を検証します。

MAX7313のEVキットは、MAX7313のI²Cシリアルインタフェース信号用のプリント基板(PCB)パッドを提供します。Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアが、MAX7313 ICにアクセスするために用意されています。MAX7313のEVキットは、ユーザ提供のI²Cシステムに直接インタフェースすることもできます。

主な機能

  • 4つのRGBおよび4つの白色LEDを評価
  • 各LEDを個別に出力制御
  • リレー駆動可能
  • PCインタフェースまたはユーザ提供のI²Cインタフェース
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB駆動
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX7313の評価キット Mar 21, 2008

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • 4つのRGBおよび4つの白色LEDを評価
  • 各LEDを個別に出力制御
  • リレー駆動可能
  • PCインタフェースまたはユーザ提供のI²Cインタフェース
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB駆動
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX7313の評価キット(EVキット)は、16出力LEDドライバの完全実装および試験済み表面実装回路基板です。この回路は、LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護を備えた、16ポートGPIOのMAX7313 ICを使用します。このEVキットは、MAX7313によって同時に制御可能な4つのRGB LEDと4つの白色LED (WLED)を搭載しています。このEVキットは、MAX7313 ICの8ビットPWM LED輝度制御、2フェーズLEDブリンキング、割込み入力、4レベルのI²Cアドレス機能を検証します。

MAX7313のEVキットは、MAX7313のI²Cシリアルインタフェース信号用のプリント基板(PCB)パッドを提供します。Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアが、MAX7313 ICにアクセスするために用意されています。MAX7313のEVキットは、ユーザ提供のI²Cシステムに直接インタフェースすることもできます。

技術資料

データシート MAX7313の評価キット Mar 21, 2008

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。