MAX7312EVKIT

MAX7312の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX7312の評価キット(EVキット)は、各ポートが入力またはプッシュプル出力として設定可能な、I²C対応16ビットI/OポートエキスパンダのMAX7312を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX7312の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX7312のEVキットプリント基板(PCB)は、MAX7312ATG+が実装されています。

主な特長

  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 入力またはプッシュプル出力として設定可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • プッシュボタンスイッチ搭載
  • GPIOのプッシュプル性能の検証用のLEDを搭載

アプリケーション/用途

  • 計測および試験測定ネットワーキング
  • 医療用機器
  • RAIDシステム
  • サーバ/ブレード