MAX3421EVKIT-1

MAX3421E/MAX3420Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3421の評価キット-1 (EVキット-1)は、SPI™インタフェース付きUSBペリフェラルコントローラのMAX3421Eを評価するための実証済みの設計を提供します。このEVキットは、USBホストおよびペリフェラルコントローラのMAX3421Eと、ユーザ評価および開発用のUSBペリフェラルコントローラのMAX3420Eをともに搭載しています。コネクタJ4が、Philips ARMコントローラ(LPC2318)を搭載するKeil MCB2130開発ボードへの接続用に結線されています。この設計では2つの独立したSPIポートによって、2つのUSBコントローラ(MAX3421EおよびMAX3420E)が個別に動作します。

MAX3421のEVキット-1は、SPIマスタインタフェース、または5つのGPIOラインを使ってUSB機能をマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、DSP、CPLD、FPGA、またはASICに追加します。

このEVキット-1ボードには、MAX3421EEHJ+とMAX3420EECJ+が実装されています。

主な特長

  • 理想的なUSBトレーニングおよびデバッグシステム
  • Keil MCB2130開発ボードとペア
  • ユーザシステムに結線可能
  • MAX3421EをUSBホストまたはペリフェラルとして使用可能
  • MAX3420Eを試験用ペリフェラルとして搭載
  • MAX3420Eを使用して、USBペリフェラルコードを開発可能

アプリケーション/用途

  • カメラ
  • カスタムUSBデバイス
  • デスクトップルータ
  • 組込みシステム
  • 計測
  • 医療用機器
  • マイクロプロセッサおよびDSP
  • MP3プレーヤー
  • PDA
  • PLC
  • セットトップボックス

技術資料

アプリケーションノート 3937 Maxim USB Laboratoryのセットアップ
アプリケーションノート 3936 Maxim USB Laboratory

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX3421EVKIT-1 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
種類 ID PDF タイトル
アプリケーションノート 3937 Maxim USB Laboratoryのセットアップ
アプリケーションノート 3936 Maxim USB Laboratory