MAX3420EEVKIT-2

MAX3420Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3420Eの評価キット2 (EVキット2)はSPI™でUSBペリフェラルコントローラのMAX3420Eを評価するための実証済みデザインを提供します。EVキット2の基板はAtmel® ATtiny2313マイクロコントローラにデフォルトで接続されていますが、あらゆるSPIマスタにも接続することが可能です。MAX3420EのEVキット2はあらゆるマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、DSP、CPLD、FPGA、またはASICに、SPIマスタインタフェースでUSB機能を加え、あるいは5つのGPIOラインをMAX3420EのEVキット2に接続することができます。

EVキット2基板にはMAX3420EECJ+が実装されています。

主な特長

  • USB 2.0 (フルスピード)に準拠
  • カスタムUSBドライバ不要
  • USB駆動
  • USB電力LEDインジケータ
  • USBケーブル付き
  • ATtiny2313マイクロコントローラ内蔵
  • 4つのGPIポート接続プッシュボタン
  • 4つのGPOポートLEDインジケータ
  • MAX3420Eをあらゆるマイクロコントローラに接続する20ピン信号ヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • カメラ
    • 携帯電話
    • カスタムUSBデバイス
    • デスクトップルータ
    • 計測
    • マイクロプロセッサおよびDSP
    • MP3プレーヤー
    • PC周辺機器
    • PDA
    • PLC
    • セットトップボックス

    技術資料

    チュートリアル 5884 Turn Any Video Game Controller into a USB Mouse

    品質および環境データ

    信頼性レポートをリクエスト: MAX3420EEVKIT-2 
    鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
    種類 ID PDF タイトル
    チュートリアル 5884 Turn Any Video Game Controller into a USB Mouse