先頭に戻る
製品の詳細
MAX3100の評価キット(EVキット)は、SPI™/MICROWIRE™対応のUART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)のMAX3100を評価する実証済みデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱し、MAX3100の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX3100は、内蔵マイクロコントローラ(µC) MAXQ2000との通信にSPI/MICROWIREインタフェースを使用します。オンボードのDIPスイッチとモーメンタリプッシュボタンスイッチを使用し、MAX3100の内部レジスタを設定します。
このEVキットは、PCのシリアルポートに直接接続するか、ストレートスルー型の拡張ケーブルを使用して接続することができます。PCはデータ端末機器(DTE)デバイスであり、このEVキットはデータ通信機器(DCE)デバイスです。
このEVキットとPCのシリアルポートが正しく設定されると、PCはMAX3100にキャラクタを送信することができます。搭載されたMAXQ2000 µCは、MAX3100からの受信データを読み取って、搭載された7セグメントLEDにキャラクタを表示するか、またはデータをPCに返送します。
そのほかに、スイッチ、ジャンパ、およびパッドも用意され、ボードをMAX3100で可能となるさまざまな構成に変更することができます。
MAX3100は、内蔵マイクロコントローラ(µC) MAXQ2000との通信にSPI/MICROWIREインタフェースを使用します。オンボードのDIPスイッチとモーメンタリプッシュボタンスイッチを使用し、MAX3100の内部レジスタを設定します。
このEVキットは、PCのシリアルポートに直接接続するか、ストレートスルー型の拡張ケーブルを使用して接続することができます。PCはデータ端末機器(DTE)デバイスであり、このEVキットはデータ通信機器(DCE)デバイスです。
このEVキットとPCのシリアルポートが正しく設定されると、PCはMAX3100にキャラクタを送信することができます。搭載されたMAXQ2000 µCは、MAX3100からの受信データを読み取って、搭載された7セグメントLEDにキャラクタを表示するか、またはデータをPCに返送します。
そのほかに、スイッチ、ジャンパ、およびパッドも用意され、ボードをMAX3100で可能となるさまざまな構成に変更することができます。
主な機能
- SPI/MICROWIRE対応のµCインタフェース
- オンボードのµCによってフレキシブルな設定が可能
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- インテリジェント機器
- 絶縁型RS-232/RS-485:フォトカプラを直接駆動
- コンピュータ/周辺機器用、低コストIRデータリンク
- HVACまたはビルディング制御の小型ネットワーク
- SPIシステムのUART
技術資料
データシート | MAX3100の評価キット | Apr 18, 2008 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- SPI/MICROWIRE対応のµCインタフェース
- オンボードのµCによってフレキシブルな設定が可能
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- インテリジェント機器
- 絶縁型RS-232/RS-485:フォトカプラを直接駆動
- コンピュータ/周辺機器用、低コストIRデータリンク
- HVACまたはビルディング制御の小型ネットワーク
- SPIシステムのUART
説明
MAX3100の評価キット(EVキット)は、SPI™/MICROWIRE™対応のUART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)のMAX3100を評価する実証済みデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱し、MAX3100の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX3100は、内蔵マイクロコントローラ(µC) MAXQ2000との通信にSPI/MICROWIREインタフェースを使用します。オンボードのDIPスイッチとモーメンタリプッシュボタンスイッチを使用し、MAX3100の内部レジスタを設定します。
このEVキットは、PCのシリアルポートに直接接続するか、ストレートスルー型の拡張ケーブルを使用して接続することができます。PCはデータ端末機器(DTE)デバイスであり、このEVキットはデータ通信機器(DCE)デバイスです。
このEVキットとPCのシリアルポートが正しく設定されると、PCはMAX3100にキャラクタを送信することができます。搭載されたMAXQ2000 µCは、MAX3100からの受信データを読み取って、搭載された7セグメントLEDにキャラクタを表示するか、またはデータをPCに返送します。
そのほかに、スイッチ、ジャンパ、およびパッドも用意され、ボードをMAX3100で可能となるさまざまな構成に変更することができます。
MAX3100は、内蔵マイクロコントローラ(µC) MAXQ2000との通信にSPI/MICROWIREインタフェースを使用します。オンボードのDIPスイッチとモーメンタリプッシュボタンスイッチを使用し、MAX3100の内部レジスタを設定します。
このEVキットは、PCのシリアルポートに直接接続するか、ストレートスルー型の拡張ケーブルを使用して接続することができます。PCはデータ端末機器(DTE)デバイスであり、このEVキットはデータ通信機器(DCE)デバイスです。
このEVキットとPCのシリアルポートが正しく設定されると、PCはMAX3100にキャラクタを送信することができます。搭載されたMAXQ2000 µCは、MAX3100からの受信データを読み取って、搭載された7セグメントLEDにキャラクタを表示するか、またはデータをPCに返送します。
そのほかに、スイッチ、ジャンパ、およびパッドも用意され、ボードをMAX3100で可能となるさまざまな構成に変更することができます。
技術資料
データシート | MAX3100の評価キット | Apr 18, 2008 |