先頭に戻る

MAX16602およびMAX20790の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16602およびMAX20790の評価キット Jul 16, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • High Power Density and Efficiency
    • Monolithic, Smart Power-Stage Support: MAX20790
    • Small Power-Stage Footprint: ~24mm2
    • Top-Tier Efficiency (95.6% Peak Efficiency at 1.8VOUT)
    • Integrated Input Power Monitor
  • Telemetry Through PMBus
    • Digitally Programmable Configuration
    • Input Voltage, Current, and Power Monitoring
    • Power-Stage Temperature Monitoring and Reporting
  • Advanced Power Management
    • Autonomous Phase-Shedding
    • Orthogonal Current Rebalance for Phase-Current Balance During Transients
    • Low Quiescent Current—Improves Light-Load and Standby Efficiency
    • Protection Features
    • Controller Input and Bias Supply Undervoltage Protection
    • Power-Stage Supply and Boost UVLO Protection
    • Power-Stage Boost Refresh
    • Power-Stage VX Short and Overtemperature Shutdown
    • Fast Overcurrent Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • AIコアおよびXPU
  • 通信およびネットワーク機器電源
  • エンタープライズストレージ
  • グラフィックスプロセッサ
  • 高電流多相電圧レギュレータ
  • ネットワーク用ASIC
  • サーバおよびワークステーション
  • VR13.HC CPUおよびメモリ

説明

The MAX16602CL8 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount circuit board that contains all of the components necessary to evaluate the MAX16602 and MAX20790. The MAX16602 is a PMBus™-compatible, multiphase voltage regulator controller for AI cores or Intel® VR13.HC server CPUs. The IC is packaged in a 56-pin, 7mm x 7mm QFN. The controller generates eight pulse-width modulated (PWM) control signals or phases. The EV kit is an 8-phase multiphase synchronous buck converter that uses 2-phase coupled inductors, which reduce the effective inductor value and size without excessive ripple current, thus reducing the required output capacitance and improving transient response.

The EV kit also demonstrates the full functionality of the MAX20790 smart power-stage IC. The IC has monolithic integration and advanced packaging technology that allow high-switching frequencies with significantly lower losses than conventional implementations. There are eight MAX20790 devices for the main output rail.

Warning: The EV kit is designed to operate with 12V input and high current. Follow safe procedures when working with high-current electrical equipment.

Under severe fault or failure conditions, this EV kit can dissipate large amounts of power, which could result in the mechanical ejection of a component or of component debris at high velocity. Operate this kit with care to avoid possible personal injury.

簡易ブロック図

MAX16602CL8EVKIT:ボード写真 MAX16602CL8EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX16602およびMAX20790の評価キット Jul 16, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。