先頭に戻る

USB-1-Wire/iButton 1.8Vアダプタ

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート USB-1-Wire/iButton 1.8Vアダプタ Jul 15, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Windows® 8、Windows 7、およびWindows Vista®オペレーティングシステム用のドライバサポート
  • ProlificのPL-2303HXD USB-UARTブリッジICの使用によって、仮想PC COMポートとしてエミュレート
  • DS2480B 1-Wireラインドライバ機能をエミュレート
  • 1-Wire EEPROMプログラミング
  • 1-Wire/iButtonデバイスへの1.8V読取り/書込み動作
  • DS9120ファミリのソケットアダプタなどの標準接続アクセサリ用のRJ11インタフェース
  • 標準およびオーバードライブ1-Wire通信をサポート
  • 1.8Vへのストロングプルアップを提供
  • USB 2.0規格に完全準拠

アプリケーション/用途

  • 消耗品の識別および認証
  • リファレンス設計のライセンス管理
  • センサー/アクセサリの認証および較正
  • システムの知的所有権保護

説明

DS9481R-200は、1-Wireデバイスとの容易なPC接続用のUSB-1-Wire®アダプタです。このアダプタは、RJ11コネクタに1.8VデータI/Oレベルをサポートするすべての1-WireおよびiButton®デバイスと通信するための信号を供給します。さらに、このアダプタは、1-Wire/iButton EEPROMデバイスをプログラムするためのサポートとシグナリングも提供します。完全なハードウェアソリューションを提供するために、DS9481R-200はソケットアダプタのDS9120ファミリと共に使用して、1-Wireスレーブデバイス用の1-Wire PCプログラマを容易に作成することができます(詳細についてはお問い合わせください)。iButton用の同等なスレーブハードウェアソリューションは、DS1402D-DR8です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート USB-1-Wire/iButton 1.8Vアダプタ Jul 15, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。