DS9120Q

1-Wireデバイス評価用ソケットボード


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

主な特長

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵
信頼性レポートをリクエスト: DS9120Q