DS8113-KIT

DS8113のEMV評価キット

EMVアプリケーション用、DS8113の評価プラットフォームを提供


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS8113の評価キット(EVキット)は、スマートカードインタフェースチップのDS8113の機能を手軽に評価するための実績あるプラットフォームです。このEVキットには、スマートカードインタフェースを制御する16ビットRISCマイクロコントローラのMAXQ2000が搭載されています。1.8V、3V、または5VのいずれのICカードとも通信可能な1つのフルサイズのソケットを備えています。LCDスクリーンによって、プログラム動作に関する詳細なフィードバッグおよびデバッグアプリケーションの支援を提供可能です。

EVキットコンテンツ
  • プロセッサ、スマートカードソケット、およびLCDスクリーン搭載のDS8113のEVキットボード
  • JTAGインタフェースボード(アプリケーション内デバッグ)
  • EMV™ライブラリを含むDS8113 EVキットのCD
  • Rowley Crossworks評価コンパイラ
  • シリアルケーブル

主な特長

  • EMVライブラリおよびMAXQ® 16ビットRISCマイクロコントローラを使用してスマートカードアプリケーションを容易に開発可能
  • グラフィカルユーザインターアクション用、2ラインLCDスクリーン
  • USBカードリーダアプリケーションの試作用のUSBインタフェース
  • 標準チップカードとのインタフェースが可能なカードソケット
  • お客様がカードソケットの制御を行うためのカードインタフェース端子をヘッダに設置
  • リセット、割込み、およびアプリケーション制御用プッシュボタン
  • レベルシフトされたRS-232インタフェース搭載
  • 便利なリファレンスデザインを提供する基板回路図同梱

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: DS8113-KIT 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート