DS8005-KIT

DS8005の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS8005の評価キット(EVキット)は、デュアルスマートカードインタフェースチップであるDS8005の機能を手軽に評価することができます。このEVキットには、スマートカードインタフェース制御用に16ビットRISCマイクロコントローラのMAXQ622が実装されています。また、1.8V、3V、5VのICカードとの通信用にフルサイズソケットとSIMカードソケットがそれぞれ1つ装備されています。LCDスクリーンやシリアルポートは、プログラムの動作に関する詳細なフィードバックの確認に使用することが可能で、アプリケーションのデバッグに役立ちます。さらに、MAXQ622にUSBシリアルインタフェースエンジン(SIE)が内蔵されているため、USBカードリーダアプリケーションにも対応することができます。

主な特長

  • マキシムのサンプルコードを使用してスマートカードアプリケーションを迅速に開発し、容易に任意のMAXQ RISCマイクロコントローラに移植可能
  • グラフィカルユーザインタフェースに対応した2ラインLCDスクリーン
  • USBインタフェースによるUSBカードリーダアプリケーションのプロトタイプ
  • 2つのカードソケット(フルサイズソケットとSIMソケット各1つ)によるスマートカードアプリケーションのプロトタイプ
  • 5V単一電源入力、3.3Vレギュレータ実装
  • カードインタフェース端子がヘッダに出力されカスタムカードソケットに対応
  • プッシュボタンによるリセット、割込み、アプリケーション制御
  • レベルシフトを備えたRS-232インタフェース
  • 新設計に実績あるソリューションを提供する回路図と部品表
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • アクセス制御
  • 金融端末
  • 加入テレビ
  • セットトップボックス限定受信
  • テレコム

技術資料

アプリケーションノート 5388 Getting Started with the DS8005 Evaluation Kit

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: DS8005-KIT 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
種類 ID PDF タイトル
アプリケーションノート 5388 Getting Started with the DS8005 Evaluation Kit