DS3900H2EVKIT

USB HID通信モジュール、評価キット用


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS3900H2の評価キット(EVキット)コンポーネントは、PCのUSBポートを使用しI2CおよびSPI対応のデバイスとの双方向通信を提供します。また、このEVキットは、汎用デジタルI/Oインタフェースとして使用することも可能で、内蔵している11のI/O信号によってさまざまなICを評価することが可能です。

DS3900H2 ICは、通信信号を試験対象デバイスに渡すために適切なヘッダを必要とする小型形状モジュールです。このICは、マキシム・インテグレーテッドが設計した認定HID対応PCソフトウェアとのインタフェース用です。このICは、評価用途のみを目的としています。

主な特長

  • HID (Human Interface Device)クラスを使用しPCのUSBポートからICに通信
  • I2CおよびSPI対応デバイスと高速通信
  • 合計11の汎用デジタルI/O端子(すべての通信プロトコル端子を含む)
  • SDAおよびSCL用内蔵プルアップ抵抗によって必要な外付けハードウェアを最小化
  • ヘッダコネクタを使用し標準プロトタイピングボードに接続可能
  • +2.5V~+5.5Vで動作
  • Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェア用のUSB HIDインタフェース
  • RoHS準拠
  • 完全実装および試験済みPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • 2線式または3線式デバイスを含んだシステム用テストソフトウェアの作成
  • 最高11個のI/O信号を必要とするICとの通信
  • 2線式および3線式デバイスの評価
  • プロトタイプ2線式よび3線式デバイス設計
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース