DS28E17K

DS28E17の評価システム

DS28E17の評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS28E17の評価システム(EVシステム)は、1-Wire®-I2CマスターブリッジICのDS28E17の機能を実行するための特別なハードウェアおよびソフトウェアシステムを提供します。このEVシステムは、DS28E17のEVキットボードとPC接続用のDS9481P-300# USB-1-Wireアダプタで構成されます。このEVキットは、Windows®オペレーティングシステム対応です。

主な特長

  • Windows 8およびWindows 7用のドライバサポート
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • USB給電、外部電源不要
  • DS7505デジタルサーモメーターI2Cスレーブペリフェラル実装
  • 拡張I2CペリフェラルモジュールコネクタによってI2Cスレーブの迅速なプロトタイプ作成が可能
  • 実証済みPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • アクセサリ識別および制御
  • ADC/DAC
  • ディスプレイコントローラ
  • I2Cセンサー

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: DS28E17K 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート

ツールおよびモデル

  • DS28E17K Gerber File
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース