73S8023C-DB

73S8023Cのデモボード


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

73S8023Cのデモボードは、スマートカードインタフェースデバイスであるTeridianの73S8023Cを評価するためのプラットフォームです。このボードは、73S8023C集積回路を内蔵しており、スタンドアロンのプラットフォーム(外付けのマイクロコントローラとともに使用)、または73S1121Fの評価プラットフォームとともに使用するドーターカードとして動作するように設計されています。

このボードは、EMV 2000規格バージョン4.0に準拠するように設計されています。73S8023Cのデモボードは、このドキュメントに示したいくつかの外付け部品を置換することによって、NDS規格に準拠するように容易に変更することができます。

主な特長

デモボードキットの構成要素
  • 73S8023Cのデモボード
  • CD:以下のドキュメントを収録
    • 73S8023Cのデータシート
    • 73S8023Cのデモボードユーザーマニュアル(このドキュメント)
    • アプリケーションノート

アプリケーション/用途

  • デジタルセットトップボックス
  • 汎用スマートカードリーダ
  • 高集積デジタルTV
  • 公衆電話
  • パーソナルビデオレコーダ
  • POS端末

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: 73S8023C-DB 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート