73S1215F-EB

73S1215Fの評価ボード


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

Teridian Semiconductor Corporation (TSC)の73S1215Fの評価ボードは、スマートカードコントローラデバイスの73S1215Fの性能を検証するために使用されます。この製品は、スタンドアロンまたは開発プラットフォームのいずれとしても動作するように設計されています。

73S1215Fの評価ボードは、Teridianのあらゆるターンキーアプリケーションまたはユーザー開発のカスタムアプリケーションを実行するようにプログラムすることができます。Teridianは、USB CCIDアプリケーションをボードにプリロードし、EMVテストアプリケーションをCDに収録して提供しています。

アプリケーションは、インサーキットエミュレータ(ICE)またはTSCフラッシュプログラマモデルTFP2を介してダウンロードすることができます。開発ツールとして、この評価ボードは、73S1215Fベースの組込み型アプリケーションを開発およびデバッグするためにICEとともに動作するように設計されています。

主な特長

評価キットの構成要素
  • 73S1215Fの評価ボード:ターンキープログラムUSB CCIDが組み込まれた73S1215F内蔵の4層四角形PWB (フルデータシートの図1を参照。識別番号E1215N12C1 Rev C)
  • 2.1mmプラグIDを備えた12VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(CUI Inc.のEPAS-101W-12)
  • USBケーブル、A-B、オス/オス、2m (Digi-Key AE9932-ND)
  • CD:ドキュメント(データシート、およびユーザーガイド)、ソフトウェアAPIライブラリ、評価コード、およびユーティリティを収録

アプリケーション/用途

  • ハンドヘルドPINpadスマートカードリーダ(バッテリおよび/またはUSBバス駆動、接続/非接続/コンボ(USBおよび/またはシリアル))
  • スマートカードリーダ
  • トランスペアレントスマートカードおよびSIMリーダ
  • USBリーダおよびUSBキー
信頼性レポートをリクエスト: 73S1215F-EB