先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/interface/controllers-expanders


コントローラ/エキスパンダ
マキシムのコントローラはRS-232やUSBなどの一般的なシリアル通信プロトコル用のプロトコル変換およびポート拡張を提供します。さらに、マキシムのスマートカードコントローラはコスト効率良くスマートカードを読み取ります。I/Oエキスパンダは漸進的なポート拡張によってマイクロコントローラの機能性を向上します。
注目ブログ
技術資料

注目製品
MAX16610A Switched Tank Converter (STC) Controller with Integrated Drivers
The MAX16610/MAX16610A ICs are highly integrated, scalable, controllers for a switched tank conv...
MAX16610 Switched Tank Converter (STC) Controller with Integrated Drivers
The MAX16610/MAX16610A ICs are highly integrated, scalable, controllers for a switched tank conv...

MAX16610ADPEVKIT MAX16610およびMAX16610Aの評価キット
The MAX16610/MAX16610A evaluation kits (EV kits) are fully assembled and tested boards that prov...

MAX16610-W5EVKIT MAX16610およびMAX16610Aの評価キット
The MAX16610/MAX16610A evaluation kits (EV kits) are fully assembled and tested boards that prov...

MAX16610AW5EVKIT MAX16610およびMAX16610Aの評価キット
The MAX16610/MAX16610A evaluation kits (EV kits) are fully assembled and tested boards that prov...

MAX16602CL8EVKIT MAX16602およびMAX20790の評価キット
MAX16602CL8評価キット(EVキット)は、MAX16602およびMAX20790の評価に必要な全部品を備えた完全実装および試験済み表面実装回路基板です。MAX16602は、AIコアまた...
- 高電力密度および高効率
- モノリシック、スマートパワー段対応:MAX20790
- 小型パワー段実装面積:約24mm2
- 最高水準の効率:ピーク効率95.6% (1.8VOUT時)
- 入力パワーモニタ内蔵
- PMBusを介したテレメトリ
- デジタル設定可能な設定
- 入力電圧、電流、および電力監視
- パワー段の温度監視および報告
- 高度なパワーマネージメント
- 自律的な位相シェディング
- 直交電流リバランスによって過渡時の位相電流バランスを実現
- 低自己消費電流によって軽負荷時およびスタンバイ時の効率を向上
- 保護機能
- コントローラの入力およびバイアス電源低電圧保護
- パワー段の電源およびブーストUVLO保護
- パワー段のブーストリフレッシュ
- パワー段のVX短絡および過熱シャットダウン
- 高速過電流保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み

MAX3109 デュアルシリアルUART、128ワードFIFO内蔵
高度なデュアル汎用非同期レシーバ-トランスミッタ(UART)のMAX3109は、128ワードの受信/送信ファーストイン/ファーストアウト(FIFO)と高速SPIまたはI²Cコントローラインタフ...
- SPI/MICROWIREまたはI2Cマイクロプロセッサバスと非同期インタフェース(RS-485、RS-232、またはIrDASMなど)間をブリッジ
- SIRおよびMIR対応IrDAエンコーダ/デコーダ
- ラインノイズ表示によってデータリンクの完全性を確保
- 128ワードのディープバッファおよび自動制御機能によってマイクロコントローラ上のアクティビティをオフロード可能
- アクティブローRTS_/アクティブローCTS_フロー自動制御
- XON/XOFFソフトウェアフロー自動制御
- 9ビットマルチドロップモードデータフィルタリング
- 特殊文字検出
- GPIOベースの文字検出
- GPIOに接続された2つのタイマー
- 20mAの駆動能力を備えた8つのフレキシブルなGPIO
- 基板スペースを節約
- TQFNパッケージ(5mm x 5mm)
- 2つのUARTを1つのパッケージに封止
- 高速データレートによって全インタフェース規格でシステムの柔軟性を最大化
- データレート:24Mbps (max)
- 高分解能の設定可能なボーレート
- SPIクロックレート:26MHz (max)
- ファーストモードプラスI2C:1MHz (max)
- PLLおよび分周器内蔵
- 電源管理制御機能によってポータブルアプリケーションの消費電力を最小限に抑制
- 電源範囲:1.71V~3.6V
- シャットダウンおよびオートスリープモード
- シャットダウン電流:1µA
- コントローラおよびトランシーバインタフェース上のロジックレベル変換によってシステム互換性を確保
- MAX3107、MAX3108、およびMAX148301とレジスタ互換

DS8007-KIT DS8007 EMVの評価キット
DS8007の評価キット(EVキット)は、スマートカードインタフェースチップDS8007の機能を簡便に評価する実証済みのプラットフォームです。このEVキットは、スマートカードインタフェースを制...
- EMV認証ライブラリと8051マイクロコントローラによってスマートカードアプリケーションを容易に開発可能
- ユーザインタフェース用の2ラインLCD画面
- 標準チップカードとのインタフェース用の2つのカードソケット
- カードおよびマイクロコントローラインタフェース端子をI/O拡張やデバッグ用にヘッダに配置
- リセット、割込み、および自己消去機能用の押しボタン
- RS-232インタフェースをレベルシフト
- 付属のボード回路図によって簡便なリファレンスデザインが可能

DS2413 1-Wire、デュアルチャネル、アドレス指定可能なスイッチ
DS2413は、デュアルチャネル、プログラマブルI/Oの1-Wire®チップです。PIO出力はオープンドレインとして構成され、最大20mAの連続シンク能力と最大28Vのオフ状態の動作電圧を備え...
- 2つの設定可能な高電圧、大電流I/Oポートピンをマイクロコントローラの1つのポートピンから制御
- 20mA (max)の連続電流シンクに対応するオープンドレインの設定可能I/Oピン
- PIO端子の動作電圧:28V (max)
- PIOのプルダウントランジスタのオン抵抗:20Ω (max)、オフ抵抗:1MΩ (min)
- 1-Wireを介した寄生電源
- 最小限の1-Wireインタフェースによってコストとインタフェースの複雑さを低減
- 1つのデジタル信号によって14.9kbpsまたは100kbpsでホストと通信
- スイッチポイントのヒステリシスとフィルタ処理によってノイズがある状態での性能を最適化
- 1-Wire IO端子はフォルト状態で28Vの絶対最大DCレベルに対応
- 固有の64ビットROMシリアルナンバーを各デバイスに出荷時レーザ書込み
- 1-Wire IO端子の高ESD耐性:8kV HBM (typ)
- TSOCおよびTDFNパッケージで提供
- 広い動作電圧/温度範囲によって堅牢なシステム性能を実現
- 2.8V~5.25V
- 0℃~+70℃

MAX7311 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7311は2線式インタフェースのエキスパンダで、SMBus™およびI²Cアプリケーション向けに16ビットパラレル入力/出力(I/O)ポートを提供します。MAX7311は、入力ポートレジス...
- 400kbpsのI²C対応シリアルインタフェース
- 動作電圧:2V~5.5V
- 5V過電圧許容I/O
- ホットスワップ対応
- パワーアップ時に、デフォルトで入力になる16個のI/Oピン
- 各I/Oの100kΩプルアップ
- オープンドレイン割込み出力(アクティブローINT)
- バスタイムアウトによるロックアップのない動作
- SCL/SDA入力のノイズフィルタ
- 64個のスレーブIDアドレス
- 低スタンバイ電流:2.9µA (typ)
- 極性反転
- 4mm x 4mmの0.8mmのTQFNパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16610A Switched Tank Converter (STC) Controller with Integrated Drivers
The MAX16610/MAX16610A ICs are highly integrated, scalable, controllers for a switched tank conv...
MAX16610 Switched Tank Converter (STC) Controller with Integrated Drivers
The MAX16610/MAX16610A ICs are highly integrated, scalable, controllers for a switched tank conv...

MAX16610ADPEVKIT MAX16610およびMAX16610Aの評価キット
The MAX16610/MAX16610A evaluation kits (EV kits) are fully assembled and tested boards that prov...

MAX16610-W5EVKIT MAX16610およびMAX16610Aの評価キット
The MAX16610/MAX16610A evaluation kits (EV kits) are fully assembled and tested boards that prov...

MAX16610AW5EVKIT MAX16610およびMAX16610Aの評価キット
The MAX16610/MAX16610A evaluation kits (EV kits) are fully assembled and tested boards that prov...

MAX16602CL8EVKIT MAX16602およびMAX20790の評価キット
MAX16602CL8評価キット(EVキット)は、MAX16602およびMAX20790の評価に必要な全部品を備えた完全実装および試験済み表面実装回路基板です。MAX16602は、AIコアまた...
- 高電力密度および高効率
- モノリシック、スマートパワー段対応:MAX20790
- 小型パワー段実装面積:約24mm2
- 最高水準の効率:ピーク効率95.6% (1.8VOUT時)
- 入力パワーモニタ内蔵
- PMBusを介したテレメトリ
- デジタル設定可能な設定
- 入力電圧、電流、および電力監視
- パワー段の温度監視および報告
- 高度なパワーマネージメント
- 自律的な位相シェディング
- 直交電流リバランスによって過渡時の位相電流バランスを実現
- 低自己消費電流によって軽負荷時およびスタンバイ時の効率を向上
- 保護機能
- コントローラの入力およびバイアス電源低電圧保護
- パワー段の電源およびブーストUVLO保護
- パワー段のブーストリフレッシュ
- パワー段のVX短絡および過熱シャットダウン
- 高速過電流保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み

MAX3109 デュアルシリアルUART、128ワードFIFO内蔵
高度なデュアル汎用非同期レシーバ-トランスミッタ(UART)のMAX3109は、128ワードの受信/送信ファーストイン/ファーストアウト(FIFO)と高速SPIまたはI²Cコントローラインタフ...
- SPI/MICROWIREまたはI2Cマイクロプロセッサバスと非同期インタフェース(RS-485、RS-232、またはIrDASMなど)間をブリッジ
- SIRおよびMIR対応IrDAエンコーダ/デコーダ
- ラインノイズ表示によってデータリンクの完全性を確保
- 128ワードのディープバッファおよび自動制御機能によってマイクロコントローラ上のアクティビティをオフロード可能
- アクティブローRTS_/アクティブローCTS_フロー自動制御
- XON/XOFFソフトウェアフロー自動制御
- 9ビットマルチドロップモードデータフィルタリング
- 特殊文字検出
- GPIOベースの文字検出
- GPIOに接続された2つのタイマー
- 20mAの駆動能力を備えた8つのフレキシブルなGPIO
- 基板スペースを節約
- TQFNパッケージ(5mm x 5mm)
- 2つのUARTを1つのパッケージに封止
- 高速データレートによって全インタフェース規格でシステムの柔軟性を最大化
- データレート:24Mbps (max)
- 高分解能の設定可能なボーレート
- SPIクロックレート:26MHz (max)
- ファーストモードプラスI2C:1MHz (max)
- PLLおよび分周器内蔵
- 電源管理制御機能によってポータブルアプリケーションの消費電力を最小限に抑制
- 電源範囲:1.71V~3.6V
- シャットダウンおよびオートスリープモード
- シャットダウン電流:1µA
- コントローラおよびトランシーバインタフェース上のロジックレベル変換によってシステム互換性を確保
- MAX3107、MAX3108、およびMAX148301とレジスタ互換

DS8007-KIT DS8007 EMVの評価キット
DS8007の評価キット(EVキット)は、スマートカードインタフェースチップDS8007の機能を簡便に評価する実証済みのプラットフォームです。このEVキットは、スマートカードインタフェースを制...
- EMV認証ライブラリと8051マイクロコントローラによってスマートカードアプリケーションを容易に開発可能
- ユーザインタフェース用の2ラインLCD画面
- 標準チップカードとのインタフェース用の2つのカードソケット
- カードおよびマイクロコントローラインタフェース端子をI/O拡張やデバッグ用にヘッダに配置
- リセット、割込み、および自己消去機能用の押しボタン
- RS-232インタフェースをレベルシフト
- 付属のボード回路図によって簡便なリファレンスデザインが可能

DS2413 1-Wire、デュアルチャネル、アドレス指定可能なスイッチ
DS2413は、デュアルチャネル、プログラマブルI/Oの1-Wire®チップです。PIO出力はオープンドレインとして構成され、最大20mAの連続シンク能力と最大28Vのオフ状態の動作電圧を備え...
- 2つの設定可能な高電圧、大電流I/Oポートピンをマイクロコントローラの1つのポートピンから制御
- 20mA (max)の連続電流シンクに対応するオープンドレインの設定可能I/Oピン
- PIO端子の動作電圧:28V (max)
- PIOのプルダウントランジスタのオン抵抗:20Ω (max)、オフ抵抗:1MΩ (min)
- 1-Wireを介した寄生電源
- 最小限の1-Wireインタフェースによってコストとインタフェースの複雑さを低減
- 1つのデジタル信号によって14.9kbpsまたは100kbpsでホストと通信
- スイッチポイントのヒステリシスとフィルタ処理によってノイズがある状態での性能を最適化
- 1-Wire IO端子はフォルト状態で28Vの絶対最大DCレベルに対応
- 固有の64ビットROMシリアルナンバーを各デバイスに出荷時レーザ書込み
- 1-Wire IO端子の高ESD耐性:8kV HBM (typ)
- TSOCおよびTDFNパッケージで提供
- 広い動作電圧/温度範囲によって堅牢なシステム性能を実現
- 2.8V~5.25V
- 0℃~+70℃

MAX7311 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7311は2線式インタフェースのエキスパンダで、SMBus™およびI²Cアプリケーション向けに16ビットパラレル入力/出力(I/O)ポートを提供します。MAX7311は、入力ポートレジス...
- 400kbpsのI²C対応シリアルインタフェース
- 動作電圧:2V~5.5V
- 5V過電圧許容I/O
- ホットスワップ対応
- パワーアップ時に、デフォルトで入力になる16個のI/Oピン
- 各I/Oの100kΩプルアップ
- オープンドレイン割込み出力(アクティブローINT)
- バスタイムアウトによるロックアップのない動作
- SCL/SDA入力のノイズフィルタ
- 64個のスレーブIDアドレス
- 低スタンバイ電流:2.9µA (typ)
- 極性反転
- 4mm x 4mmの0.8mmのTQFNパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃