先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/interface


インタフェース集積回路
インタフェースICは完全な電子的インタフェース回路機能を1つのチップで提供し、信頼性を向上させるとともに、設計の作業量、設計のサイズおよびコストを大幅に削減します。インタフェースデバイスは、多様な電子システム間の信号通信を制御および管理します。マキシムのインタフェースICは豊富な選択肢を備え、堅牢、高信頼性、効率的な通信を実現して設計を簡素化するとともに、最高レベルの信号の絶縁および保護を提供します。市場をリードするマキシムのトランシーバ、IO-Linkデバイス、USB、高速シリアルリンク、デジタル入出力インタフェースデバイスは、産業、車載、モバイル、ポータブル機器を含む広範なアプリケーションに対応します。
コントローラ/エキスパンダ
マキシムのコントローラはRS-232やUSBなどの一般的なシリアル通信プロトコル用のプロトコル変換およびポート拡張を提供します。I/Oエキスパンダは漸進的なポート拡張によってマイクロコントロー...
レベルトランスレータ
レベルトランスレータは、異なる電圧レベルで動作する部品間のレベル変換とインタフェースを提供します。マキシムは、広範囲の高速レベルトランスレータ、ロジックレベルトランスレータ、およびスマートカー...
シグナルインテグリティ
マキシムのシグナルインテグリティのソリューションポートフォリオは、プリント基板やケーブルの損失を解決するための特定プロトコル用リドライバとイコライザを提供しており、リンク性能とシステム信頼性の...
4~20mA電流ループ製品
マキシムは、4~20mA通信リンクを実装し保護するために設計された広範囲の製品を提供しています。電流ループは長距離でアナログ信号を高精度に通信するために有用です。そのため電気的ノイズの多い環境...
センサーインタフェース
センサーインタフェースICはセンサー素子に直接接続され、システムの監視および制御用の高精度の信号を抽出するために必要な信号コンディショニングを提供します。全機能内蔵のセンサー信号コンディショナ...
注目ビデオ
技術資料
一般的な技術資料を参照する:
技術資料

注目製品
MAX2087 8-Channel, High-Performance, Low-Power Fully-Integrated Ultrasound Transceiver with 5-Level Pulser and T/R Switch
The MAX2087 is a highly integrated 8-channel ultrasound transceiver that is optimized for high c...

MAX14819A デュアルIO-Linkマスタートランシーバ、フレーマおよびL+電源コントローラ内蔵
センサー/アクチュエータ電源コントローラを内蔵した低電力、デュアルチャネルIO-Link®マスタートランシーバのMAX14819/MAX14819Aは、最新のIO-Linkとバイナリ入力の規格...
- 低電力アーキテクチャ
- ドライバオン抵抗:1Ω (typ)
- 2チャネルの総消費電流:1.9mA (typ)
- 電流リミッタの検出電圧:15mV
- 内蔵IO-Linkフレーマによって外部UARTが不要
- 内蔵サイクルタイマーによってマイクロコントローラをタイミングが重要な作業から解放
- 高い設定自由度と集積度によってSKU (在庫)を削減
- 2つの補助Type 1/Type 3デジタル入力
- NPNセンサー対応
- デュアル24Vセンサー電源コントローラは以下を含む:
- 大容量性負荷充電機能
- 2A以上の負荷電流
- 内部保護によって堅牢なシステムを実現
- 全インタフェース端子に逆極性保護
- 全インタフェース端子に過電圧耐性
- C/QおよびDIはIEC 61131-2に完全準拠
- C/QはIO-Link 1.1.3に準拠
- L+およびC/Qの逆電流ブロック
- 65Vの絶対最大定格によってTVSの柔軟性を実現
- グリッチフィルタによってバースト耐性を向上
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX22820 Reinforced, Ultra-Low-Power, Two-Channel Digital Isolators
The MAX22_2_ are a family of 2-channel reinforced ultra-low-power digital isolators. The MAX22_2...
MAX22821 Reinforced, Ultra-Low-Power, Two-Channel Digital Isolators
The MAX22_2_ are a family of 2-channel reinforced ultra-low-power digital isolators. The MAX22_2...
MAX22420 Reinforced, Ultra-Low-Power, Two-Channel Digital Isolators
The MAX22_2_ are a family of 2-channel reinforced ultra-low-power digital isolators. The MAX22_2...
MAX22421 Reinforced, Ultra-Low-Power, Two-Channel Digital Isolators
The MAX22_2_ are a family of 2-channel reinforced ultra-low-power digital isolators. The MAX22_2...
MAX22421BSEVKIT Evaluation Kit for the MAX22420/MAX22421/MAX22820/MAX22821
The MAX22420/MAX22421 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the MAX22420...
MAX2242XSEVKIT Evaluation Kit for the MAX22420/MAX22421/MAX22820/MAX22821
The MAX22420/MAX22421 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the MAX22420...

MAX3373E ±15kV ESD保護、1µA、16Mbps、デュアル/クワッド、低電圧レベルトランスレータ、UCSPパッケージ
±15kV ESD保護レベルトランスレータのMAX3372E~MAX3379EおよびMAX3390E~MAX3393Eは、複数電圧システムのデータ転送に必要なレベルシフトを行います。外部から印...
- ロジックレベルトランスレータはより低電圧のシステムとより高電圧のシステム間のデータ転送を可能にすることによって設計を簡素化
- 最低+1.2VのVLで動作
- 保証データレートオプション
- 230kbps
- 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +5.5V)
- 10Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ V CC ≤ +3.3V)
- 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +2.5Vおよび+2.5V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
- 双方向レベル変換(MAX3372E/MAX3373EおよびMAX3377E/MAX3378E)
- 低消費電力によって発熱を低減
- 自己消費電流:130µA (typ)
- 3ステート出力モードの消費電流:1µA
- スルーレート制限によってEMIを低減
- 保護機能によってシステムの信頼性を向上
- I/O VCCラインの±15kV ESD保護
- 熱短絡保護

MAX14821 IO-Linkデバイストランシーバ
MAX14821トランシーバはIO-Link®デバイスおよび24Vバイナリセンサー/アクチュエータに最適です。すべてのIO-Linkデータレート仕様がサポートされています。このトランシーバは、...
- 規格準拠によって将来を保証するソリューションを確保
- IO-Linkバージョン1.0および1.1.2
- IEC IEC61131.9 SDCI
- 高い設計自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
- プッシュプル、PNP、またはNPNドライバ設定
- COM1、COM2、およびCOM3データレートをサポート
- SPIインタフェースによって制御と監視が可能
- 2.5V~5Vロジックインタフェースレベル
- 補助デジタル出力(DO):24V、100mA
- 補助デジタル入力(DI):24V
- C/Q出力駆動仕様:100mA
- 5Vおよび3.3Vレギュレータ内蔵
- 内蔵の保護によって堅牢なソリューションを実現
- 拡張フォルト監視およびレポート
- 全24V入力/出力で逆極性および短絡保護
- 逆極性保護された24V電源出力
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 小型パッケージによってセンサーの小型化に対応
- WLP (2.5mm x 2.5mm)およびTQFN (4mm x 4mm)パッケージ
MAX2087 8-Channel, High-Performance, Low-Power Fully-Integrated Ultrasound Transceiver with 5-Level Pulser and T/R Switch
The MAX2087 is a highly integrated 8-channel ultrasound transceiver that is optimized for high c...

MAX14819A デュアルIO-Linkマスタートランシーバ、フレーマおよびL+電源コントローラ内蔵
センサー/アクチュエータ電源コントローラを内蔵した低電力、デュアルチャネルIO-Link®マスタートランシーバのMAX14819/MAX14819Aは、最新のIO-Linkとバイナリ入力の規格...
- 低電力アーキテクチャ
- ドライバオン抵抗:1Ω (typ)
- 2チャネルの総消費電流:1.9mA (typ)
- 電流リミッタの検出電圧:15mV
- 内蔵IO-Linkフレーマによって外部UARTが不要
- 内蔵サイクルタイマーによってマイクロコントローラをタイミングが重要な作業から解放
- 高い設定自由度と集積度によってSKU (在庫)を削減
- 2つの補助Type 1/Type 3デジタル入力
- NPNセンサー対応
- デュアル24Vセンサー電源コントローラは以下を含む:
- 大容量性負荷充電機能
- 2A以上の負荷電流
- 内部保護によって堅牢なシステムを実現
- 全インタフェース端子に逆極性保護
- 全インタフェース端子に過電圧耐性
- C/QおよびDIはIEC 61131-2に完全準拠
- C/QはIO-Link 1.1.3に準拠
- L+およびC/Qの逆電流ブロック
- 65Vの絶対最大定格によってTVSの柔軟性を実現
- グリッチフィルタによってバースト耐性を向上
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX22820 Reinforced, Ultra-Low-Power, Two-Channel Digital Isolators
The MAX22_2_ are a family of 2-channel reinforced ultra-low-power digital isolators. The MAX22_2...
MAX22821 Reinforced, Ultra-Low-Power, Two-Channel Digital Isolators
The MAX22_2_ are a family of 2-channel reinforced ultra-low-power digital isolators. The MAX22_2...
MAX22420 Reinforced, Ultra-Low-Power, Two-Channel Digital Isolators
The MAX22_2_ are a family of 2-channel reinforced ultra-low-power digital isolators. The MAX22_2...
MAX22421 Reinforced, Ultra-Low-Power, Two-Channel Digital Isolators
The MAX22_2_ are a family of 2-channel reinforced ultra-low-power digital isolators. The MAX22_2...
MAX22421BSEVKIT Evaluation Kit for the MAX22420/MAX22421/MAX22820/MAX22821
The MAX22420/MAX22421 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the MAX22420...
MAX2242XSEVKIT Evaluation Kit for the MAX22420/MAX22421/MAX22820/MAX22821
The MAX22420/MAX22421 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the MAX22420...

MAX3373E ±15kV ESD保護、1µA、16Mbps、デュアル/クワッド、低電圧レベルトランスレータ、UCSPパッケージ
±15kV ESD保護レベルトランスレータのMAX3372E~MAX3379EおよびMAX3390E~MAX3393Eは、複数電圧システムのデータ転送に必要なレベルシフトを行います。外部から印...
- ロジックレベルトランスレータはより低電圧のシステムとより高電圧のシステム間のデータ転送を可能にすることによって設計を簡素化
- 最低+1.2VのVLで動作
- 保証データレートオプション
- 230kbps
- 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +5.5V)
- 10Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ V CC ≤ +3.3V)
- 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +2.5Vおよび+2.5V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
- 双方向レベル変換(MAX3372E/MAX3373EおよびMAX3377E/MAX3378E)
- 低消費電力によって発熱を低減
- 自己消費電流:130µA (typ)
- 3ステート出力モードの消費電流:1µA
- スルーレート制限によってEMIを低減
- 保護機能によってシステムの信頼性を向上
- I/O VCCラインの±15kV ESD保護
- 熱短絡保護

MAX14821 IO-Linkデバイストランシーバ
MAX14821トランシーバはIO-Link®デバイスおよび24Vバイナリセンサー/アクチュエータに最適です。すべてのIO-Linkデータレート仕様がサポートされています。このトランシーバは、...
- 規格準拠によって将来を保証するソリューションを確保
- IO-Linkバージョン1.0および1.1.2
- IEC IEC61131.9 SDCI
- 高い設計自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
- プッシュプル、PNP、またはNPNドライバ設定
- COM1、COM2、およびCOM3データレートをサポート
- SPIインタフェースによって制御と監視が可能
- 2.5V~5Vロジックインタフェースレベル
- 補助デジタル出力(DO):24V、100mA
- 補助デジタル入力(DI):24V
- C/Q出力駆動仕様:100mA
- 5Vおよび3.3Vレギュレータ内蔵
- 内蔵の保護によって堅牢なソリューションを実現
- 拡張フォルト監視およびレポート
- 全24V入力/出力で逆極性および短絡保護
- 逆極性保護された24V電源出力
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 小型パッケージによってセンサーの小型化に対応
- WLP (2.5mm x 2.5mm)およびTQFN (4mm x 4mm)パッケージ