Industries
先頭に戻る

MAX38650の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX38650の評価キット Aug 26, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Evaluates the MAX38650A IC in a (1.58mm x 0.89mm, 0.4mm Pitch) 6-Pin WLP Package
  • 1.8V to 5.5V Input Range
  • 1.2V to 3.3V Configurable Output Voltage
  • Up to 100mA Output Current
  • Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 低電圧産業用アプリケーション
  • スペースに制約のあるポータブル民生用製品
  • シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
  • ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBluetooth Low Energy (BLE)
  • 有線、ワイヤレス、産業用製品

説明

The MAX38650A WLP evaluation kit (EV kit) evaluates the MAX38650A IC in a WLP package. The MAX38650A is an ultra-low quiescent current step-down DC-DC converter. The EV kit operates from an input range of 1.8V to 5.5V and provides resistor-configurable output voltages from 1.2V to 3.3V. The EV kit delivers up to 100mA of current. The EV kit comes with the MAX38650AANT+ installed.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX38650の評価キット Aug 26, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。