MAX35104EVKIT2

MAX35104の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX35104EVKIT2は、時間-デジタルコンバータのMAX35104を備えたArduino®対応シールドです。このボードは他のMAX35104EVKIT2との重ね合わせが可能で、多軸距離およびガス流量アプリケーションを実現することができます。

PCBは多数の信号を外部に露出しているため、オシロスコープで容易に解析することができます。ジャンパによってハードウェア設定の実験を行うことができます。

このキットはMAX32625MBED#などのArduino対応コントローラボードと組み合わせて使用するように設計されていますが、任意のホストマイクロコントローラアーキテクチャとの使用に適応可能です。

MAX35104EVKIT2:ボード写真 MAX35104EVKIT2:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • エンベデッド環境でのMAX35104の評価が容易
  • 2つのAudiowell 200kHz超音波トランスデューサが付属
  • MAX32625MBED#ボードを介してArm® Mbed開発環境に対応

アプリケーション/用途

  • 医療用ベンチレータ
  • 超音波ガスメーター

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX35104EVKIT2 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース