Industries
先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/industries

インダストリアル

71M6533 エネルギーメータIC

71M6533 エネルギーメータIC

Teridian™ 71M6533および71M6534は、第3世代多相メーター用SoC (システムオンチップ)で、10MHz 8051対応のMPUコア、低電力RTC、フラッシュ、およびLCDド...
  • Wh精度:0.1%以下(2000:1範囲)
  • IEC 62053/ANSI C12.20規格を超える
  • 中性線電流測定を備えた7つのセンサー入力
  • 低ジッタWhおよびVARh、パルスカウント付き2つの追加パルステスト出力(合計4つ、10kHz max)
  • 4象限測定
  • 位相シーケンス
  • RTC用ライン周波数カウント
  • デジタル温度補償
  • 独立した32ビットCE
  • ライン周波数範囲(同一較正):46~64Hz (位相補償:± 7°)
  • ウェイクアップタイマーまたはプッシュボタンを備えた3つのバッテリバックアップモード:
    • ブラウンアウトモード(82µA typ、71M6533)
    • LCDモード(21µA typ、DACアクティブ)
    • スリープモード(0.7µA typ)
  • 主電源障害中のエネルギー表示
  • 39mW (typ)の消費電力(3.3V、614kHzのMPUクロック周波数時)
  • 8ビットMPU (80515)、10MHz (max)、1命令当たり1クロックサイクル、デバッグ用ICE内蔵
  • 4つの共通セグメントドライバ付きLCDドライバ:
    • 最大228 ピクセル(71M6533)または300ピクセル(71M6534)
  • 4つの専用+ 35 (71M6533)または48 (71M6534)マルチ機能DIOピン
  • TOU機能用RTC、Clock-Rate Adjustレジスタ付き
  • ハードウェアウォッチドッグタイマ、パワーフェイルモニタ
  • I²C/MICROWIRE® EEPROMインタフェース
  • データRAMへの高速スレーブSPIインタフェース
  • IRおよびAMR用 2つのUART、変調付きIRドライバ
  • セキュリティおよびインシステムプログラムアップデート付きフラッシュメモリ:
    • 128KB (71M6533/H、71M6534)
    • 256KB (71M6533G、71M6534H)
  • 4KB RAM
  • 工業用温度範囲
  • 100ピン(71M6533/G/H)または120ピン(71M6534/H)、鉛(Pb)フリーLQFPパッケージ
データシートをダウンロード 評価キット
71M6534 エネルギーメータIC

71M6534 エネルギーメータIC

Teridian™ 71M6533および71M6534は、第3世代多相メーター用SoC (システムオンチップ)で、10MHz 8051対応のMPUコア、低電力RTC、フラッシュ、およびLCDド...
  • Wh精度:0.1%以下(2000:1範囲)
  • IEC 62053/ANSI C12.20規格を超える
  • 中性線電流測定を備えた7つのセンサー入力
  • 低ジッタWhおよびVARh、パルスカウント付き2つの追加パルステスト出力(合計4つ、10kHz max)
  • 4象限測定
  • 位相シーケンス
  • RTC用ライン周波数カウント
  • デジタル温度補償
  • 独立した32ビットCE
  • ライン周波数範囲(同一較正):46~64Hz (位相補償:± 7°)
  • ウェイクアップタイマーまたはプッシュボタンを備えた3つのバッテリバックアップモード:
    • ブラウンアウトモード(82µA typ、71M6533)
    • LCDモード(21µA typ、DACアクティブ)
    • スリープモード(0.7µA typ)
  • 主電源障害中のエネルギー表示
  • 39mW (typ)の消費電力(3.3V、614kHzのMPUクロック周波数時)
  • 8ビットMPU (80515)、10MHz (max)、1命令当たり1クロックサイクル、デバッグ用ICE内蔵
  • 4つの共通セグメントドライバ付きLCDドライバ:
    • 最大228 ピクセル(71M6533)または300ピクセル(71M6534)
  • 4つの専用+ 35 (71M6533)または48 (71M6534)マルチ機能DIOピン
  • TOU機能用RTC、Clock-Rate Adjustレジスタ付き
  • ハードウェアウォッチドッグタイマ、パワーフェイルモニタ
  • I²C/MICROWIRE® EEPROMインタフェース
  • データRAMへの高速スレーブSPIインタフェース
  • IRおよびAMR用 2つのUART、変調付きIRドライバ
  • セキュリティおよびインシステムプログラムアップデート付きフラッシュメモリ:
    • 128KB (71M6533/H、71M6534)
    • 256KB (71M6533G、71M6534H)
  • 4KB RAM
  • 工業用温度範囲
  • 100ピン(71M6533/G/H)または120ピン(71M6534/H)、鉛(Pb)フリーLQFPパッケージ
データシートをダウンロード 評価キット

78M6613 単相AC電力測定用IC

78M6613は、電源機器、スマート家電、およびその他の埋め込み型のAC負荷監視および制御を備えたアプリケーションへの単相AC電力測定の実装を簡素化する高集積ICです。この製品は、省スペースに...
  • Wh精度:0.5%以下(全温度範囲に対して広い2000:1の電流範囲)
  • 電圧リファレンス:40ppm/℃以下
  • 4つのセンサー入力:V3P3A基準
  • 独立した32ビット計算エンジン(CE)を備えた22ビットデルタ-シグマADC
  • 8ビットMPU (80515)、2KB MPU XRAMで命令当り1クロックサイクル
  • セキュリティを備えた32KBフラッシュ
  • MPUデバッグ用のインサーキットエミュレータ(ICE)インタフェース内蔵
  • ハードウェアウォッチドッグタイマ内蔵32kHzタイムベース
  • UARTインタフェースおよび最大10の汎用5V許容I/Oピン
  • RoHS準拠(6/6)鉛(Pb)フリーの32ピンQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供
  • 完全アプリケーションファームウェアの提供内容
    • 真のRMS計算:電流、電圧、ライン周波数、実電力、無効電力、皮相電力、および力率
    • 積算ワット時、キロワット時
    • ゼロクロスにおけるインテリジェントスイッチ制御
    • デジタル温度補償
    • 位相補償(±15°)
    • 迅速な較正ルーチン
    • ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
71M6531F エネルギーメーターIC

71M6531F エネルギーメーターIC

71M6531D/Fおよび71M6532D/Fは、MPUコア、RTC、フラッシュ、およびLCDドライバを備えた高集積のSoCデバイスです。特許取得済みSingle Converter Tech...
  • Wh精度:0.1%以下(全2000:1電流範囲)
  • IEC 62053/ANSI C12.20規格を超える性能
  • 4つのセンサー入力
  • 電圧リファレンス:40ppm/℃以下
  • 4つのセンサー入力:V3P3基準
  • セキュリティとインシステムプログラムアップデートを備えたフラッシュメモリ
    • 128KBフラッシュ(71M6531D/71M6532D)
    • 256KBフラッシュ(71M6531F/71M6532F)
  • 4KB MPU XRAM
  • 最大22 (71M6531D/F)または43 (71M6532D/F)の汎用I/Oピン
  • 5V入力に対応したデジタルI/Oピン
  • 4つのコモンセグメントドライバを備えたLCDドライバ
    • 最大156ピクセル(71M6531D/F)
    • 最大268ピクセル(71M6532D/F)
  • 71M6521とピンコンパチブル(71M6531D/F)
  • 68ピンQFNパッケージ(71M6531D/F)
  • 100ピンLQFPパッケージ(71M6532D/F)
データシートをダウンロード 評価キット
MAX71314 ZON M3単相電力メーターSOC

MAX71314 ZON M3単相電力メーターSOC

MAX71314/MAX71315は、256kBフラッシュ(MAX71315)または128kBフラッシュ(MAX71314)、12kB RAM、およびシングルサイクル32 x 32 + 64乗...
  • 4つの独立した内蔵計測チャネルによって高精度の性能を提供
    • 精度:0.1% (typ、全5000:1)
  • 2つのリモートADCインタフェースによってコスト効率が良く高信頼性のシャント用絶縁を提供
  • デュアルコアアーキテクチャによってシステム性能の向上とアプリケーションコードの移植性を実現
    • 高レート計測処理用の専用32ビットDSPコア
    • MAXQ30 32ビットRISCアプリケーションMPU、10 MIPS (10MHz時)
  • 低消費電力によってバッテリ寿命を延長
    • スリープモード:1.75µA
  • 100ピンLQFPパッケージによって基板スペースとデジタルIO端子数間の最適なトレードオフを提供
  • 高集積の製品機能と柔軟なペリフェラルによって広範なアプリケーションニーズに対応
    • 256KBフラッシュ、12KB SRAM (ZON M3)
    • 128KBフラッシュ、12KB SRAM (ZON M3L)
    • 電流トランス、ロゴスキーコイル、およびシャントをサポート
    • 温度補償を備えたRTC
    • 計測用デジタル温度補償
    • ライン周波数範囲:45Hz~65Hz (同一較正)
    • 位相補償(±10°)
    • 演算エンジン(CE)からの4つのパルス出力
    • 最大8つのコモンプレーンをサポートするLCDコントローラ
    • 2つのPWMリレー制御チャネル:周波数、デューティサイクル、およびランプ時間を設定可能
    • 5つの汎用タイマー
    • 2つのタッチスイッチ入力
    • SPI (マスターおよびスレーブ)、マスターI2C、4つのUART
    • 2つのスマートカードポート
    • 38kHz IRエンコーダ/デコーダ
    • 環境監視用の低電力5ksps ADC
    • デジタル温度センサー内蔵
71M6545T エネルギーメーターIC

71M6545T エネルギーメーターIC

計測プロセッサの71M6545T/71M6545HTは、部品数の大幅な削減、磁気タンパー耐性、卓越した信頼性を実現する71M6xxxシリーズ絶縁型電流検出製品に対応したマキシム・インテグレーテ...
  • SoC集積化と独自の絶縁技術で性能を犠牲にすることなくBOMコストを削減
    • 精度:0.1% (typ、全2000:1電流範囲)
    • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
    • 4象限計測
    • ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
    • 位相補償(±10°)
    • 独立した32ビット演算エンジン
    • 64KBのフラッシュ、5KBのRAM
    • フラッシュセキュリティ内蔵
    • フラッシュプログラム機能を備えたホスト用SPIインタフェース
    • パルスカウントを備えた最大4つのパルス出力
    • 8ビットMPU (80515)、最大5 MIPS (使用は任意)
    • ブラウンアウトモードにおけるフルスピードのMPUクロック
    • 最大29の多機能DIO端子
    • ハードウェアウォッチドッグタイマ(WDT)
    • AMRやその他の通信機能用のUART
    • I2C/MICROWIRE® EEPROMインタフェース
  • 画期的な絶縁技術(同じくマキシム・インテグレーテッドのコンパニオン71M6xxxセンサーが必要)は電流トランスを排除
    • 差動モードを選択可能な4つの電流センサー入力
    • 中性線電流シャントをサポートする1つの電流入力に選択可能な利得:1または8
    • パルス幅を設定可能な高速Wh/VARhパルス出力
  • デジタル温度補償によってシステム性能を向上
    • 計測補償
    • 全電力モードで水晶の自動温度補償を備えたTOU機能用の高精度RTC
  • パワーマネージメントによって停電時のバッテリ寿命を延長
    • 2つのバッテリバックアップモード:
      • ブラウンアウトモード(BRN)
      • スリープモード(SLP)
    • 端子イベントでのウェイクアップとウェイクオンタイマー
    • スリープモード:1µA
データシートをダウンロード
71M6541G エネルギーメーターIC

71M6541G エネルギーメーターIC

71M6541D/71M6541F/71M6541G/71M6542F/71M6542Gは、第4世代単相メーター用SoCで、5MHz 8051対応のMPUコア、デジタル温度補償付きの低電力RT...
  • SoC集積化と独自の絶縁技術で性能を犠牲にすることなくBOMコストを削減
    • 精度:0.1% (typ、全2000:1電流範囲)
    • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
    • 4象限計測
    • ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
    • 位相補償(±10°)
    • 独立した32ビット演算エンジン
    • 32KBのフラッシュ、3KBのRAM (71M6541D)
    • 64KBのフラッシュ、5KBのRAM (71M6541F/42F)
    • 128KBのフラッシュ、5KBのRAM (71M6541G/42G)
    • フラッシュセキュリティ内蔵
    • フラッシュプログラム機能を備えたホスト用SPIインタフェース
    • パルスカウントを備えた最大4つのパルス出力
    • 8ビットMPU (80515)、最大5 MIPS
    • ブラウンアウトモードにおけるフルスピードのMPUクロック
    • LCDドライバは最大6コモン/最大56端子に対応
    • DAC内蔵の5V LCDドライバ
    • 最大51の多機能DIO端子
    • ハードウェアウォッチドッグタイマ(WDT)
    • IRおよびAMR用の2つのUART
    • 変調機能を備えたIR LEDドライバ
  • 画期的な絶縁技術(同じくマキシム・インテグレーテッドのコンパニオン71M6xxxセンサーが必要)は電流トランスを排除
    • 差動モードを選択可能な2つの電流センサー入力
    • 中性線電流シャントをサポートする1つの電流入力に選択可能な利得:1または8
    • パルス幅を設定可能な高速Wh/VARhパルス出力
  • デジタル温度補償によってシステム性能を向上
    • 計測補償
    • 全電力モードで水晶の自動温度補償を備えたTOU機能用の高精度RTC
  • パワーマネージメントによって停電時のバッテリ寿命を延長
    • 3つのバッテリバックアップモード:
      • ブラウンアウトモード(BRN)
      • LCDモード(LCD)
      • スリープモード(SLP)
    • 端子イベントでのウェイクアップとウェイクオンタイマー
    • スリープモード:1µA
データシートをダウンロード
71M6543HT エネルギーメーターIC

71M6543HT エネルギーメーターIC

71M6543FT/71M6543HT/71M6543GT/71M6543GHT (71M654xT)は、第4世代の3相メーター用システムオンチップ(SoC)で、5MHz、8051互換MPUコ...
  • SoC集積化と独自の絶縁技術で性能を犠牲にすることなくBOMコストを削減
    • 精度:0.1% (typ) (全2000:1電流範囲)
    • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
    • 4象限計測
    • ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
    • 位相補償(±10°)
    • 独立した32ビット演算エンジン
    • 64KBフラッシュ、5KB RAM (71M6543FT/71M6543HT)
    • 128KBフラッシュ、5KB RAM (71M6543GT/71M6543GHT)
    • フラッシュセキュリティ内蔵
    • フラッシュプログラム機能を備えたSPIインタフェース
    • パルスカウントを備えた最大4つのパルス出力
    • 8ビットMPU (80515)、最大5 MIPS
    • ブラウンアウトモードにおけるフルスピードのMPUクロック
    • LCDドライバは最大6コモン/最大56端子に対応
    • 最大51の多機能DIO端子
    • ハードウェアウォッチドッグタイマ(WDT)
    • IRおよびAMR用の2つのUART
    • 変調機能を備えたIR LEDドライバ
    • I2C/MICROWIRE® EEPROMインタフェース
  • 画期的な絶縁技術(同じくマキシム・インテグレーテッドのコンパニオン71M6xxxセンサーが必要)は電流トランスを排除
    • 差動モードを選択可能な4つの電流センサー入力
    • 中性線電流シャントをサポートする1つの電流入力に選択可能な利得:1または8
    • パルス幅を設定可能な高速Wh/VARhパルス出力
  • デジタル温度補償によってシステム性能を向上
    • 計測補償
    • 全電力モードで水晶の自動温度補償を備えたTOU機能用の高精度RTC
  • パワーマネージメントによって停電時のバッテリ寿命を延長
    • 3つのバッテリバックアップモード:
      • ブラウンアウトモード(BRN)
      • LCDモード(LCD)
      • スリープモード(SLP)
    • 端子イベント発生時のウェイクアップとウェイクオンタイマー
    • スリープモード:1µA
データシートをダウンロード
71M6521DE エネルギーメーターIC

71M6521DE エネルギーメーターIC

エネルギーメーター用ICのTeridian™ 71M6521DE/DH/FEは、MPUコア、RTC、フラッシュ、およびLCDドライバを備えた高集積システムオンチップ(SoC)です。22ビットデ...
  • Wh精度:最大0.1% (2000:1全電流範囲)
  • IEC 62053/ANSI C 12.20規格を超える
  • 電圧リファレンス:40 ppm/℃以下 (71M6521DHは20ppm/℃以下)
  • 4つのセンサー入力—VDD基準
  • 低ジッタWhおよびVARhパルステスト出力(10kHz max)
  • パルス出力用パルスカウント
  • 4象限測定
  • タンパー検出
    • 中性線電流(CTまたはシャント)
  • RTC用ライン周波数カウント
  • デジタル温度補償
  • 位相AおよびB用サグ検出
  • 独立した32ビット演算エンジン
  • 46Hz~64Hzライン周波数範囲(同一較正)
  • 位相補償(±7°)
  • RTC用バッテリバックアップおよびバッテリモニタ
  • プッシュボタンまたはタイマーのウェイクアップ付き、3つのバッテリモード:
    • ブラウンアウトモード(48µA)
    • LCDモード(5.7µA)
    • スリープモード(2.9µA)
  • 主電源障害のエネルギー表示
  • プッシュボタン付きウェイクアップ
  • 22ビットデルタシグマADC
  • 8ビットMPU (80515)、1命令当り1クロックサイクル、MPUデバッグ用ICE内蔵
  • 温度補償付きRTC
  • 自動較正
  • ハードウェアウォッチドッグタイマ、パワーフェイルモニタ
  • LCDドライバ(最高152ピクセル)
  • 最大18の汎用I/Oピン
  • 32kHz時間基準
  • 16KB (6521DE/DH)または32KB (6521FE)フラッシュ、セキュリティ付き
  • 2KB MPU XRAM
  • IRおよびAMR用2つのUART
  • 5V入力対応のデジタルI/Oピン
  • 64ピンLQFPまたは68ピンQFNパッケージ
  • 鉛(Pb)フリーパッケージ
71M6201 絶縁型センサーIC

71M6201 絶縁型センサーIC

絶縁型センサーICの71M6103/71M6113/71M6201/71M6203/71M6601/71M6603 (71M6xxx)によって、マキシム・インテグレーテッドの第4世代多相メータ...
  • 高コストの電流トランスを電流シャントに置換することによってBOMを削減
    • 最低50µΩまでのシャント抵抗に対応
  • 高精度な測定
    • 22ビットADC
    • 電力監視内蔵
    • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
  • パルストランスを使用したガルバニック絶縁で電力、双方向データ、およびタイミングリファレンスを提供
    • 消費電流:3.3mW (typ)
    • 電力監視内蔵
71M6532D エネルギーメーターIC

71M6532D エネルギーメーターIC

71M6531D/Fおよび71M6532D/Fは、MPUコア、RTC、フラッシュ、およびLCDドライバを備えた高集積のSoCデバイスです。特許取得済みSingle Converter Tech...
  • Wh精度:0.1%以下(全2000:1電流範囲)
  • IEC 62053/ANSI C12.20規格を超える性能
  • 4つのセンサー入力
  • 電圧リファレンス:40ppm/℃以下
  • 4つのセンサー入力:V3P3基準
  • セキュリティとインシステムプログラムアップデートを備えたフラッシュメモリ
    • 128KBフラッシュ(71M6531D/71M6532D)
    • 256KBフラッシュ(71M6531F/71M6532F)
  • 4KB MPU XRAM
  • 最大22 (71M6531D/F)または43 (71M6532D/F)の汎用I/Oピン
  • 5V入力に対応したデジタルI/Oピン
  • 4つのコモンセグメントドライバを備えたLCDドライバ
    • 最大156ピクセル(71M6531D/F)
    • 最大268ピクセル(71M6532D/F)
  • 71M6521とピンコンパチブル(71M6531D/F)
  • 68ピンQFNパッケージ(71M6531D/F)
  • 100ピンLQFPパッケージ(71M6532D/F)
データシートをダウンロード 評価キット
71M6603 絶縁型センサーIC

71M6603 絶縁型センサーIC

絶縁型センサーICの71M6103/71M6113/71M6201/71M6203/71M6601/71M6603 (71M6xxx)によって、マキシム・インテグレーテッドの第4世代多相メータ...
  • 高コストの電流トランスを電流シャントに置換することによってBOMを削減
    • 最低50µΩまでのシャント抵抗に対応
  • 高精度な測定
    • 22ビットADC
    • 電力監視内蔵
    • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
  • パルストランスを使用したガルバニック絶縁で電力、双方向データ、およびタイミングリファレンスを提供
    • 消費電流:3.3mW (typ)
    • 電力監視内蔵

78M6610+LMU エネルギー測定プロセッサ、負荷監視ユニット用

78M6610+LMUは、任意の単相2線式または単相3線式(120/180°) AC回路の負荷監視および制御用のエネルギー測定プロセッサ(EMP)です。このデバイスは、4つのアナログ入力の柔軟...
  • 4つの設定可能なアナログ入力によってあらゆる単相回路(2/3線式)を監視
  • 電流トランス(CT)およびシャント抵抗をサポート
  • アラーム信号、アドレス端子、またはユーザー制御用に設定可能なI/O端子を備えた柔軟なSPI、I²C、またはUARTインタフェースオプション
  • 較正および設定パラメータ用不揮発性ストレージ
  • 小型24ピンTQFNパッケージおよびBOM低減
  • 内部または外部発振器タイミングリファレンス
  • 迅速な較正ルーチンによって製造(システム)コストを最小限に抑制
71M6543GHT エネルギーメーターIC

71M6543GHT エネルギーメーターIC

71M6543FT/71M6543HT/71M6543GT/71M6543GHT (71M654xT)は、第4世代の3相メーター用システムオンチップ(SoC)で、5MHz、8051互換MPUコ...
  • SoC集積化と独自の絶縁技術で性能を犠牲にすることなくBOMコストを削減
    • 精度:0.1% (typ) (全2000:1電流範囲)
    • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
    • 4象限計測
    • ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
    • 位相補償(±10°)
    • 独立した32ビット演算エンジン
    • 64KBフラッシュ、5KB RAM (71M6543FT/71M6543HT)
    • 128KBフラッシュ、5KB RAM (71M6543GT/71M6543GHT)
    • フラッシュセキュリティ内蔵
    • フラッシュプログラム機能を備えたSPIインタフェース
    • パルスカウントを備えた最大4つのパルス出力
    • 8ビットMPU (80515)、最大5 MIPS
    • ブラウンアウトモードにおけるフルスピードのMPUクロック
    • LCDドライバは最大6コモン/最大56端子に対応
    • 最大51の多機能DIO端子
    • ハードウェアウォッチドッグタイマ(WDT)
    • IRおよびAMR用の2つのUART
    • 変調機能を備えたIR LEDドライバ
    • I2C/MICROWIRE® EEPROMインタフェース
  • 画期的な絶縁技術(同じくマキシム・インテグレーテッドのコンパニオン71M6xxxセンサーが必要)は電流トランスを排除
    • 差動モードを選択可能な4つの電流センサー入力
    • 中性線電流シャントをサポートする1つの電流入力に選択可能な利得:1または8
    • パルス幅を設定可能な高速Wh/VARhパルス出力
  • デジタル温度補償によってシステム性能を向上
    • 計測補償
    • 全電力モードで水晶の自動温度補償を備えたTOU機能用の高精度RTC
  • パワーマネージメントによって停電時のバッテリ寿命を延長
    • 3つのバッテリバックアップモード:
      • ブラウンアウトモード(BRN)
      • LCDモード(LCD)
      • スリープモード(SLP)
    • 端子イベント発生時のウェイクアップとウェイクオンタイマー
    • スリープモード:1µA
データシートをダウンロード
MAX71071 デュアルチャネル絶縁型計測ADC

MAX71071 デュアルチャネル絶縁型計測ADC

MAX71071/MAX71071Hは、互換性のあるMAX71xxxホストと組み合わせて使用するデュアルチャネル絶縁型アナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。このデバイスは電流および電圧の...
  • 電圧および電流を高精度で測定
    • デュアル24ビットADC
    • 精度:0.1% (全2000:1ダイナミックレンジ)
    • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
    • 内蔵温度センサーによってローカルでのデジタル温度補償が可能
  • パルストランスを使用したガルバニック絶縁で電力、双方向データ、およびタイミングリファレンスを提供
    • 消費電流:1.4mA (typ)
    • PLLおよび電力監視内蔵
MAX78700 マルチチャネル、絶縁型、高精度ADC

MAX78700 マルチチャネル、絶縁型、高精度ADC

MAX78700は、互換性のあるエネルギー測定プロセッサのMAX78xxxと組み合わせて使用する絶縁型アナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。このデバイスは電流および電圧の測定値をホストに...
  • Wh精度:1つの較正ポイントを使用して広いダイナミックレンジにわたり0.5%以下
    • 高分解能デルタシグマADC
    • 出荷時調整済み電圧リファレンスおよびチップ温度センサー
  • システムアーキテクチャを簡素化
    • 電源不要
    • 絶縁型トランスでホストから給電
    • データ絶縁用部品が不要
    • 形状およびBOM低減
  • 小型10ピンµMAX®パッケージ
71M6103 絶縁型センサーIC

71M6103 絶縁型センサーIC

絶縁型センサーICの71M6103/71M6113/71M6201/71M6203/71M6601/71M6603 (71M6xxx)によって、マキシム・インテグレーテッドの第4世代多相メータ...
  • 高コストの電流トランスを電流シャントに置換することによってBOMを削減
    • 最低50µΩまでのシャント抵抗に対応
  • 高精度な測定
    • 22ビットADC
    • 電力監視内蔵
    • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
  • パルストランスを使用したガルバニック絶縁で電力、双方向データ、およびタイミングリファレンスを提供
    • 消費電流:3.3mW (typ)
    • 電力監視内蔵
71M6113 絶縁型センサーIC

71M6113 絶縁型センサーIC

絶縁型センサーICの71M6103/71M6113/71M6201/71M6203/71M6601/71M6603 (71M6xxx)によって、マキシム・インテグレーテッドの第4世代多相メータ...
  • 高コストの電流トランスを電流シャントに置換することによってBOMを削減
    • 最低50µΩまでのシャント抵抗に対応
  • 高精度な測定
    • 22ビットADC
    • 電力監視内蔵
    • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
  • パルストランスを使用したガルバニック絶縁で電力、双方向データ、およびタイミングリファレンスを提供
    • 消費電流:3.3mW (typ)
    • 電力監視内蔵

MAX71335S ZON P5S/P5SLおよびM5S/M5SL多相および単相エネルギーメーターSoC

ZON™ P5S/P5SL (MAX71336S/MAX71335S)およびZON M5S/M5SL (MAX71316S/MAX71315S)は、超低電力多相および単相計測システムオンチップ...
  • 低消費電力
    • アクティブモード:5mA (typ)以下(3.3V/20MHz時)
    • RTC補償モード:3µA以下、SLPモード:2.3µA
    • 動作電圧:2.7V~3.6V
  • 優れた高精度と温度安定性を備えた先進的AFE
    • 電圧リファレンス温度係数:40ppm/℃ (max)
    • 専用温度補償回路を備えたRTC
    • デジタル温度センサーおよびバッテリモニタ内蔵
    • 差動入力を備えた24ビット2次デルタシグマADCによってCT、ロゴスキーコイル、およびシャント付きシングルとデュアル入力リモートセンサーインタフェースSoC (71M6xx3またはMAX71071)の両方をサポート
    • 設定可能なサンプリングレート:最大10ksps (チャネル当り)
    • Wh精度:±0.1% (全5000:1電流範囲)
    • ライン周波数範囲:40Hz~70Hz、位相補償:±10°
  • 高集積の製品機能と柔軟なペリフェラルによって広範なアプリケーションのニーズに対応
    • 1つの32kHz水晶ですべての動作クロックを供給
    • 環境モニタ用低電力5ksps補助ADC
    • 周波数、デューティサイクル、およびランプ時間が設定可能な2つのPWM制御チャネル
    • 2つのタッチセンサースイッチ入力
    • SPIおよびI2Cマスター/スレーブ
    • セキュリティエンジン(3DES、AES)
    • 5つのタイマー
    • シングルサイクル32 x 32 MACユニット
    • 自動ページングを備えた4x 40/6x 38/8x 36 LCD
    • 5つのUART (1つは38kHz IRエンコーダ/デコーダ内蔵、2つはISO 7816に準拠)
71M6542F エネルギーメーターIC

71M6542F エネルギーメーターIC

71M6541D/71M6541F/71M6541G/71M6542F/71M6542Gは、第4世代単相メーター用SoCで、5MHz 8051対応のMPUコア、デジタル温度補償付きの低電力RT...
  • SoC集積化と独自の絶縁技術で性能を犠牲にすることなくBOMコストを削減
    • 精度:0.1% (typ、全2000:1電流範囲)
    • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
    • 4象限計測
    • ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
    • 位相補償(±10°)
    • 独立した32ビット演算エンジン
    • 32KBのフラッシュ、3KBのRAM (71M6541D)
    • 64KBのフラッシュ、5KBのRAM (71M6541F/42F)
    • 128KBのフラッシュ、5KBのRAM (71M6541G/42G)
    • フラッシュセキュリティ内蔵
    • フラッシュプログラム機能を備えたホスト用SPIインタフェース
    • パルスカウントを備えた最大4つのパルス出力
    • 8ビットMPU (80515)、最大5 MIPS
    • ブラウンアウトモードにおけるフルスピードのMPUクロック
    • LCDドライバは最大6コモン/最大56端子に対応
    • DAC内蔵の5V LCDドライバ
    • 最大51の多機能DIO端子
    • ハードウェアウォッチドッグタイマ(WDT)
    • IRおよびAMR用の2つのUART
    • 変調機能を備えたIR LEDドライバ
  • 画期的な絶縁技術(同じくマキシム・インテグレーテッドのコンパニオン71M6xxxセンサーが必要)は電流トランスを排除
    • 差動モードを選択可能な2つの電流センサー入力
    • 中性線電流シャントをサポートする1つの電流入力に選択可能な利得:1または8
    • パルス幅を設定可能な高速Wh/VARhパルス出力
  • デジタル温度補償によってシステム性能を向上
    • 計測補償
    • 全電力モードで水晶の自動温度補償を備えたTOU機能用の高精度RTC
  • パワーマネージメントによって停電時のバッテリ寿命を延長
    • 3つのバッテリバックアップモード:
      • ブラウンアウトモード(BRN)
      • LCDモード(LCD)
      • スリープモード(SLP)
    • 端子イベントでのウェイクアップとウェイクオンタイマー
    • スリープモード:1µA
データシートをダウンロード
タイトル 更新日

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 / 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

MAXREFDES175#: Remote Phantom Supply BeagleBone Black Cape

A complete automotive, high-voltage, 8-channels remote supply BeagleBone Black cape reference de...

MAXREFDES1258: 1200W DC-DC Buck Converter Using the MAX15157B

The MAXREFDES1258 is a 1200W, 12V 4-phase DC-DC buck converter that can deliver up to 100A load ...

MAXREFDES1275: 1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR

The MAX20050 is a high-brightness LED driver for automotive exterior lighting applications.

MAXREFDES1089: Miniature, 12V/250mA, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.7% Efficiency

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

MAXREFDES101#:ヘルスセンサープラットフォーム2.0

MAXREFDES101#は、腕時計型ウェアラブル形状の独自の評価/開発プラットフォームで、広範なマキシムのヘルスセンシングアプリケーション用製品の機能を実証します。

MAXREFDES1256: 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597

The MAXREFDES1256 is an isolated power supply capable of delivering 7V at up to 7A load current.

MAXREFDES1168: 7V/200mA or 5V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

The MAX17681/MAX17681A is a high-voltage, highefficiency, iso-buck DC-DC converter designed to p...

MAXREFDES1150: Smart Pill Bottle

The MAXREFDES1150 is Maxim’s smart pill bottle design for medical and broad IoT applications.

MAXREFDES1171: Low-Power Fault Indicators

The MAXREFDES1171 uses Maxim® low-power chips for power grid fault indicators based on the low-p...

MAXREFDES1018: Boost, Single-Output, DC-DC Converter, 1V to 3.3V Input, 13.5V/6mA Output

The MAX1606 is a step-up DC-DC converter that contains a 0.5A internal power switch and a 0.5A o...

MAXREFDES1034: High-Efficiency Power Supply for TVs Using MAX17506

The MAXREFDES1034 is an auxiliary power supply for TV applications. This design provides a 5V ou...

MAXREFDES1173: Miniature, 12V/1A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.3% Efficiency Using the MAX17690

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

Minimum Component PSE Controller for Detecting IEEE 802.3af/at Devices Using MAX5971B

The MAX5971B is a single-port power controller designed for use in IEEE 802.3af/at-compliant pow...

MAXREFDES1002: 6W, Synchronous No-Opto Flyback DC-DC Converter

The MAX17690 is a peak current mode, fixed-frequency switching controller specifically designed ...

MAXREFDES1152: Four-Channel Universal Analog Input Using the MAX11270

The MAXREFDES1152 is a four-channel universal analog input that measures voltage or current sign...