OneWireViewer

概要

OneWireViewer
OneWireViewerは、PCからiButtonや1-Wire®チップの機能を調べるためのJavaデモアプリケーションです。1-Wireネットワーク上のiButtonや1-Wireチップを自動的に見つけ、そのシリアル番号、関連機能とメニューオプションの説明を表示します。OneWireViewerは、温度、湿度、データログ、スイッチ、アナログ-デジタル変換、およびメモリ機能といった、ほとんどの1-Wireデバイスの機能に対応しています。このスクリーンショットは、簡易OneWireViewerインタフェースを示しており、Thermochron用の温度ログビューアを表示しています。

インストールのクイックガイド

  1. 下記アプリケーションノートの説明に従い、WindowsベースのPCでOneWireViewerが同梱された1-Wireドライバのインストールと設定を行ってください。

  2. OneWireViewerをすでにインストール済みで、OneWireViewerの特定機能についての詳細が必要な場合は、以下をご参照ください。

  3. Microsoft Windows以外のプラットフォームで動作可能なOneWireViewerのバージョンについての詳細は、OneWireViewer Java Web Startページをご参照ください。