MAXAUTHDEMO

DeepCoverセキュア認証用ICのデモキット

最終アプリケーション例の使用シナリオを実証するハードウェア/ソフトウェアプラットフォーム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAXAUTHDEMOは、DeepCover®セキュア認証用ICの使用例を実証します。このキットは、USB 2.0で動作するハードウェア(図を参照)と、マキシムのセキュア認証用ICの機能がさまざまなエンド機器シナリオでどのように使用されるかを実証するソフトウェアGUIで構成されます。ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットと32ビットの両方のバージョンで動作します。

製品 アプリケーション
MAXAUTHDEMO1 DS28C36によるセキュアダウンロード

ビデオを見る:暗号ハッシュ、署名、および認証のデモ ›

MAXAUTHDEMOボード MAXAUTHDEMOボード 拡大表示+

主な特長

  • USB 2.0接続ハードウェアによる簡素なセットアップと操作
  • セキュア認証用ICハードウェアモジュールによる純正での使用例のデモ
  • WindowsソフトウェアGUIによるセキュア認証用ICの使用シナリオのステップバイステップの説明

アプリケーション/用途

  • 偽造防止
  • IoT機器の真正性およびメッセージの完全性
  • 製品の品質および安全性
  • セキュアダウンロード/ブート
  • 使用/機能の制御

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAXAUTHDEMO 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
ソフトウェア
MAXAUTHDEMO1 Software  
Security Lab Software  
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース