DS9090K

1-Wireデバイスの評価キットRev B4


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS9090Kは、PCという使いやすい環境で1-Wire®製品の評価と動作を行うのに必要なハードウェアとソフトウェアを提供します。すべての1-Wire EEPROM、EPROM、およびROMデバイスはDS9090Kで読み込み可能です。メモリまたはPIO/スイッチを備えたすべての1-Wireデバイスは1-Wire EPROMデバイス*を除いてDS9090Kで書込みすることができます。このようにエンジニアは可能性のある設計目的またはサポート最終製品の開発用に1-Wireチップを評価することができます。キット動作にはホストPCが必要です。デモ用ソフトウェアはOneWireViewer (Java™プログラム)から成っています。32ビットおよび64ビットWindows®オペレーティングシステム用にOneWireViewerは1-Wireドライバインストールパッケージの一部となっています。その他のオペレーティングシステムについてはOneWireViewerのオンラインバージョンをご参照ください。

主な特長

評価キット内容
  • 1-Wireデバイスの評価ボード:PCB 1個
  • RJ11オス-RJ11メスケーブル7フィート:1個
  • RJ11付きマキシム1-Wire USBアダプタDS9490R#:1個
  • 64ビットシリコンシリアル番号(3ピンTO92)マキシムDS2401+:1個
  • 1-Wireデュアルアドレス指定可能なスイッチおよび1kb EPROMメモリ(6ピンTSOC)マキシムDS2406P+:1個
  • 1-Wireデュアルチャネルアドレス指定可能なスイッチ(6ピンTSOC)マキシムDS2413P+:1個
  • 1024ビット1-Wire EEPROM (3ピンTO92)マキシムDS2431+:1個
  • 4Kb 1-Wire EEPROM (3ピンPR-35)マキシムDS2433+:1個
  • 4096ビットアドレス指定可能な1-Wire EEPROM、(EVキットに) PIO付き、マキシムDS28E04S-100+:1個
  • 20Kb 1-Wire EEPROM (3ピンTO92)マキシムDS28EC20+:1個
  • ジャンパリング用11個の2ピンシャントのパッケージ:1個

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: DS9090K 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート

その他リソース

ウェブベースのキット紹介および説明