DS9090EVKIT

1-Wireデバイスの評価キット

1-Wire非セキュアメモリ、ROM ID、およびスイッチデバイス用


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS9090EVKITの評価システム(EVシステム)は、PC接続用のDS9490+ USB-1-Wire®/iButton®アダプタ、RJ11ケーブル付きのDS9120P+ソケットボード、および7種類の1-Wireデバイスで構成されます。このEVシステムは、1-Wire EPROMを除く、メモリまたはPIO/スイッチを備えた1-Wireデバイスの機能を実行するための特別なハードウェアおよびソフトウェアシステムを提供します(DS2502やDS2506などのEPROMデバイスはEPROM書込みの実行に異なるアダプタ(DS9481R-3C7)が必要です。このアダプタは別途購入可能)。1-Wire EPROMデバイスは、サンプルが利用可能です。

このEVシステムのソフトウェアは、Windows® OSで動作し1-Wireドライバインストールパッケージの一部として提供されるOneWireViewer (Java®プログラム)で構成されます。

主な特長

  • USBアダプタによる容易なセットアップ
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム(32ビットおよび64ビットバージョン)で動作
  • 便利なボード上のテストポイントとデュアルTO92ソケット
  • 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
  • 1-WireドライバおよびOneWireViewerデモソフトウェアの無料ダウンロード
  • 別途購入の他の1-Wireデバイスと互換
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
PDF タイトル