DS28E36EVKIT

DS28E36/DS2476の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS28E36の評価システム(EVシステム)は、DS28E36とDS2476の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28E36/DS2476デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステム(64および32ビットバージョン)で動作します。このEVシステムは、DS28E36およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

DS28E36EVKIT:ボード写真 DS28E36EVKIT:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • DS28E36 DeepCover®セキュア認証用ICの機能を実証
  • DS2476 DeepCoverセキュアコプロセッサの機能を実証
  • I2Cおよび1-Wire通信のログによって、ファームウェア設計者のDS2476およびDS28E36の理解を支援
  • USB-I2C/1-Wireアダプタによって 任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイントおよびTDFNソケット
  • 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
  • IoTノード暗号保護
  • ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
  • ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ
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
種類 ID PDF タイトル
ユーザーガイド 6469 DS28E36 Security User Guide