DS28CM00EVKIT

DS28CM00の評価ボード/評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS28CM00の評価システム(EVシステム)は、DS28CM00の評価ボード(EVボード)とマキシムCMAXQUSBコマンドモジュールから構成されています。DS28CM00は、業界標準のI²CおよびSMBus™インタフェースを使って決定される完全に固有のIDを提供する低コストの電子登録番号です。この登録番号は、固有の48ビットシリアルナンバ、8ビットCRC、および8ビットファミリコードを備える、出荷時にレーザで書き込まれた64ビットROMです。評価ソフトウェアはWindows XP®またはWindows® 2000のオペレーティングシステム(OS)上で動作し、DS28CM00の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを提供します。

PCによるDS28CM00の評価用の完全EVシステムについてはDS28CM00EVKITをご注文ください。EVシステムの評価ソフトウェアはマキシムのウェブサイトでも入手可能です:japan.maximintegrated.com/EVkitsoftware

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 便利なテストポイントをボードに搭載
  • 完全実装および試験済み
  • 評価ソフトウェアをダウンロード可能

アプリケーション/用途

  • アクセサリおよび周辺装置の識別
  • 機器登録およびライセンス管理
  • ネットワークノード識別
  • プリント回路基板におけるユニークなシリアル化