THERMOCHRON NISTトレーサブル証明書

NISTトレーサブル証明書の請求

iButtonデータロガーの証明書承認ウェブアプリケーションへようこそ。このアプリケーションは、データロガーDS1921G-F5N#、DS1922L、DS1922T、DS1922E、およびDS1923 (温度部分のみ)をサポートしており、各データロガー/データロガー一覧の承認証明書を生成します。証明書は、データロガーの性能精度仕様*が、規定の範囲で適合しており、特定日に承認されていることを明らかにするものです。承認は、National Institute of Standards and Technology (NIST)に従って、トレーサブルであると証明されたリファレンス機器で行われます。承認機器の証明書は米国テキサス州ダラスのマキシム・インテグレーテッド・プロダクツでファイル保管されています。

*完全な精度仕様については該当各製品のデータシートのSpecial FeaturesセクションおよびTemperature Accuracyグラフをご参照ください。

証明書を発行するためには各製品のROM IDを、以下のフィールドに入力して証明書に記載されるようにしてください。一行につき1製品入力することができ、コンマやスペースで区切ることができます。1-Wire®ドライバがインストールされていて、iButtonリーダーが接続されている場合は、各デバイスをリーダーにタッチすることで加えられます。

各デバイスについて完全64ビット(16文字)のROM IDを入力してください。

 

注:04/06/2011以降に製造されたDS1921G-F5N#データロガーは、このデータベースでは関連するNISTデータが含まれます。その他データロガーは、2009年以降に製造された場合、関連するNISTデータが含まれます。