DS9092K

iButtonスタータキット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

The DS9092K iButton® Starter Kit provides the basic hardware for a quick evaluation of the Maxim iButton family of products that communicate using the 1-Wire® protocol. The kit uses the USB port of a Microsoft Windows®-based Personal Computer running Vista™, XP SP2 (or higher), or Microsoft Server Operating Systems Windows 2003 or 2008. The kit includes several iButtons as well as an assortment of accessories. The easy setup process includes the free download of 1-Wire drivers and the OneWireViewer demonstration software to easily communicate with iButtons through the PC’s USB port. The download site for the free 1-Wire drivers and bundled OneWireViewer is found at:

http://www.maximintegrated.com/1-wiredrivers

For software developers who wish to create custom iButton applications, Maxim provides documentation and a free library of source code examples at http://www.maximintegrated.com/ibutton under the Software Development Kits link. Please check our website regularly for software updates.

To evaluate plastic-packaged 1-Wire devices instead of the iButton form factor, use the DS9090K instead of the DS9092K.

EV Kit Contents
QTY DESCRIPTION
1 DS1904-F5 iButton Real Time Clock
1 DS1971-F3 iButton 256-bit EEPROM
1 DS1971-F5 iButton 256-bit EEPROM
1 DS1990-F5 Serial Number iButton
1 DS1996-F5 iButton 64-kbit Memory
5 DS9093F, DS9093AB/AG/AR/AY key fobs
1 DS1402D-DR8 dual Blue Dot™ Receptor
1 DS9490R USB to 1-Wire adapter

主な特長

  • Starter Kit to help evaluate iButton technology using a Microsoft Windows-based PC
  • Easy Setup with USB adapter
  • Free download of 1-Wire drivers and OneWireViewer Demonstration Software
Part NumberiButton KitThermochron Kit
DS9092K YesNo
全iButton Starter Kits (2)
価格についての注:
このページに掲載された価格は、類似製品と比較するための参考価格です。価格は米国ドルで表記されており変更されることがあります。購入数によって価格は大幅に変わることがあり、米国以外での価格は各地域の関税、税金、手数料、および為替レートによって異なることがあります。購入数やバージョンが確定されている場合の価格および在庫状況については、購入に関するページを参照いただくか正規代理店までお問い合わせください。

技術資料

チュートリアル 4373 OneWireViewerおよびiButtonクイックスタートガイド
チュートリアル 1796 1-Wire技術の概要とその使用法

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: DS9092K 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
種類 ID PDF タイトル
チュートリアル 4373 OneWireViewerおよびiButtonクイックスタートガイド
チュートリアル 1796 1-Wire技術の概要とその使用法