DS1921K

Thermochron iButtonスタータキット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

The DS1921K Thermochron iButton® Starter Kit provides the basic hardware for a quick evaluation of Maxim’s Thermochron iButton family that communicates using the 1-Wire® protocol. The kit uses the USB port of a Microsoft Windows®-based Personal Computer running Vista®, XP SP2 (or higher), or Microsoft Server Operating Systems Windows 2003 or 2008. The kit includes a DS1921 Thermochron iButton device and all hardware required to communicate with it. The DS1921K is also capable of evaluating any other iButton devices, including the high-capacity Thermochron devices (DS1922L, DS1922T, and DS1923), the Hygrochron device (DS1923), and the temperature-only iButton device (DS1920). Please note that the DS1921 is the only iButton device included in the kit. All other iButton devices may be purchased separately. The easy setup process includes the free download of 1-Wire drivers and the OneWireViewer demonstration software to easily communicate with iButton devices through the PC's USB port. The download site for the free 1-Wire drivers and bundled OneWireViewer is found at:

www.maximintegrated.com/1-wiredrivers

For software developers who wish to create custom iButton applications, Maxim provides documentation and a free library of source code examples at www.maximintegrated.com/ibutton under the Software Development Kits link. Please check our website regularly for software updates.

To evaluate plastic-packaged 1-Wire devices instead of the iButton form factor, use the DS9090K instead of the DS1921K. To evaluate other iButton devices besides the Thermochron devices, see the DS9092K.

EV Kit Contents
QTY DESCRIPTION
1 DS1921G-F5# Thermochron iButton
1 DS9093F Snap-in Fob, Black
1 DS1402D-DR8 dual Blue Dot™ Receptor
1 DS9490R USB to 1-Wire adapter
Thermochron iButtonスターターキット Thermochron iButtonスターターキット 拡大表示+

主な特長

  • Starter Kit to evaluate the DS1921 Thermochron iButton temperature recording device with a Microsoft Windows-based PC
  • Easy Setup with USB Adapter
  • Free download of 1-Wire drivers and OneWireViewer Demonstration Software
  • Compatible with other Thermochron iButton devices DS1922L, DS1922T, DS1922E, DS1923 (not included)
Part NumberThermochron Kit
DS1921K Yes
全iButton Starter Kits (2)
価格についての注:
このページに掲載された価格は、類似製品と比較するための参考価格です。価格は米国ドルで表記されており変更されることがあります。購入数によって価格は大幅に変わることがあり、米国以外での価格は各地域の関税、税金、手数料、および為替レートによって異なることがあります。購入数やバージョンが確定されている場合の価格および在庫状況については、購入に関するページを参照いただくか正規代理店までお問い合わせください。

技術資料

チュートリアル 1796 1-Wire技術の概要とその使用法
アプリケーションノート 1200 White Paper 7: Thermochron® Mission Authentication and Security
アプリケーションノート 1100 白書5:データシートコマンドに対する1-Wire APIの使用
アプリケーションノート 126 ソフトウェアを介した1-Wire通信

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: DS1921K 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース

種類 ID PDF タイトル
チュートリアル 1796 1-Wire技術の概要とその使用法
アプリケーションノート 1200 White Paper 7: Thermochron® Mission Authentication and Security
アプリケーションノート 1100 白書5:データシートコマンドに対する1-Wire APIの使用
アプリケーションノート 126 ソフトウェアを介した1-Wire通信