先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/ibutton-one-wire/one-wire/software-tools/viewer-mac

OneWireViewerは、MACからiButtonや1-Wire®チップの機能を調べるためのJavaデモアプリケーションです。1-Wireネットワーク上のiButtonや1-Wireチップを自動的に見つけ、そのシリアル番号、関連機能とメニューオプ ションの説明を表示します。OneWireViewerは、温度、湿度、データログ、スイッチ、アナログ-デジタル変換、およびメモリ機能といった、ほとんどの1-Wireデバイスの機能に対応しています。このスクリーンショットは、簡易OneWireViewerインタフェースを示しており、 Thermochron用の温度ログビューアを表示しています。

このMAC OSバージョンは、MAC環境で1-Wireデバイスを調べたいと考える人のためのリファレンスとして提供されます。このソフトウェアはベータリリース状態で提供され、すべてのMAC OSシステムで動作する保証はありません。

MAC用OneWire Viewerの動作には、DS9490アダプタが必要です。

クイックインストールガイド

  1. MAC用OneWire Viewerに必要な1-Wireのインストールとセットアップについては、ダウンロードに付属している説明に従ってください。

OneWire Viewer MACをダウンロード