先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/ibutton-one-wire/one-wire/software-tools

マキシムでは、短期間で1-Wire®アプリケーションの構築を可能にする3種類のソフトウェア開発キット(SDK)を提供しています。

各キットで見本プログラムを動作させる前に、1-Wireドライバ(Microsoft® Windows®用)またはその同等品(その他のプラットフォーム用)を先にインストールする必要があります。ほとんどの1-Wireデバイスを動作させることができる包括的なプログラムについては、OneWireViewerをお試しください。これは、1-Wireソフトウェア開発者の便利なデバッグツールとなり、また特定の1-Wireデバイスの概要を提供します(さらに、このJavaソースコードもダウンロードすることができます)。

白書8:1-Wire® SHA-1の概要

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 / 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付