1-Wire®製品は、メモリ、ミックスドシグナル、セキュア認証機能の組み合わせを提供し、単一接点のシリアルインタフェースで完全に動作します。1-Wireデバイスは、電源と通信の両方をシリアルプロトコル上で提供するため、マイクロコントローラのI/Oリソースに制約のあるアプリケーションや、システムの相互接続を最小限に抑える必要があるアプリケーションへの重要な機能の提供において、比類ない能力を備えています。
以下のような一般的な製品の特長があります。
- 1つの接点で動作と給電を実現
- 個々のデバイスに固有かつ変更不可能な64ビットシリアルナンバーを内蔵
- マルチドロップ対応:1つのライン上の複数デバイスに対応
- 卓越したESD性能
注目のビデオ
ソフトウェアツール
アプリケーションノート
注目製品
1-Wireホストインタフェースソリューション
製品 | 特長 |
---|---|
DS2484 | I2Cスレーブを1-Wireマスターに変換。個別かつ柔軟なI2Cおよび1-Wire動作電圧、ユーザー設定可能な1-Wireタイミング |
DS2482-800 | I2Cスレーブを1-Wireマスターの8つのチャネルに変換 |
DS2480B | UARTを1-Wireマスターに変換。ユーザー設定可能な1-Wireタイミング |
DS1WM | FPGA合成可能1-Wireマスター |