先頭に戻る

DS28E05の評価キット

DS28E05の評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28E05の評価キット Jan 22, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Windows 8、Windows 7、Windows Vista、およびWindows XP用のドライバサポート
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • USB駆動、外部電源不要
  • USB-1-WireアダプタはProlificのPL-2303HXDとマキシムのDS2480Bエミュレータの両方を使用し仮想COMを任意のPCの1-Wireポートに作成
  • TSOCパッケージICに対応

アプリケーション/用途

説明

DS28E05の評価キット(EVキット)は、1-Wire EEPROMのDS28E05の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVキットの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。

この評価システムには、USB-1-Wire PCアダプタのDS9481R-3C7、TSOCパッケージのDS28E05用の評価ソケットボードのDS9120P+、およびTSOCパッケージに封止された5つのDS28E05サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、このEVキットのデータシートに記載されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS28E05の評価キット Jan 22, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。