先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/ibutton-one-wire/ibutton/ibutton-certifications

iButton認定(NIST、FCC、CE、UL 913、EN 12830、IP56、飛行)

iButton 規格 説明 日付 認定
DS1922E
DS1922L
DS1922T
NIST 全iButtonデータロガーはNISTの追跡可能なリファレンスデバイスに対して較正/認定されています、マキシムはこれらの特定デバイスの認定証を生成するウェブアプリケーションを提供しています。iButton登録番号(または数字のリスト)を入力し、認定証はPDF形式で出力されます。 2008年10月 ウェブアプリケーション
DS1922E
DS1922L
DS1922T
飛行:温度試験 Lawrence Livermore National LaboratoryによるCFT (Captive Flight Test)の飛行品質試験 2005年6月 ダウンロード
飛行:振動試験 ダウンロード
DS1921G
DS1922L
DS1922T
DS1923
IP56 固体物や埃、予期しない接触、および水の浸入に対して電気アプライアンスが提供する保護レベルを分類する国際規格IEC 60529の認定 2007年3月 ダウンロード
DS1921G-F5#
DS1922L-F5#
DS1925L-F5#
RCTA/D0-160G これらのデータロガーは、連邦航空局(FAA)アドバイザリーサーキュラー91-21.1Cの定義に従って航空機内で使用するポータブル電子機器の電磁干渉(EMI)に関する要件に適合し、RTCA/DO-160G 「航空機搭載機器に対する環境条件および試験手順」に従って試験されています。 2016年7月 ダウンロード
DS1921G-F5#
DS1921H-F5#
DS1921Z-F5#
DS1922L-F5#
DS1922T-F5#
DS1923-F5#
CE 以下準拠によるCouncil Directive 2004/108/ECの保護要件に適合:
EN 55022:2006+A1:2007クラスB
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2006クラスA
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
2009年8月 ダウンロード
DS1921G
DS1921H
DS1921Z
DS1922L
DS1922T
DS1923
FCC クラスBディジタルデバイスのCFR 47、Part 15、Subpart Bに準拠。これらの試験はANSI C63.4-2001の測定手順を使って実施。 2005年4月 ダウンロード
DS1921G
DS1922L
EN 12830 欧州規格EN 12830 : 1999に準拠。性能および適合試験は、冷蔵、冷凍、急速冷凍された食物およびアイスクリームの輸送、保存、流通用に、欧州規格に沿って実施。 2005年10月 ダウンロード
DS1904G
DS1921G
DS1922L
DS1922T
DS1923
UL 913
OERX2.E235993
UL (Underwriter's Laboratory)、セーフティ##UL 913規格に沿ってクラス1、グループA、B、C、およびD地点における使用の認可。ULウェブサイトのオンラインリストをご覧ください。 2006年5月 ダウンロード
DS1996 FCC ANSI C63.4を使ったFCCクラスB 1998年2月 ダウンロード

iButtonアクセサリ認定(FCC、CE)

Accessory 規格 説明 日付 認定
DS9490B#
DS9490R#
CE 以下準拠によるCouncil Directive 2004/108/ECの保護要件に適合:
EN 55022:2006+A1:2007クラスB
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2006クラスA
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
2009年8月 ダウンロード
DS9490B#
DS9490R#
FCC ANSI C63.4-2003を使ったFCC 47 CFR Part 15-2006、ただしこれらセクション(4.1、5.2、5.7、9、および14)を除く 2006年11月 ダウンロード
ダウンロード
DS1410E-001 CE EN 55022: 1998 +A1:2000 +A2:2003クラスB
EN 61000-3-2:2000クラスA
EN 61000-3-3:1995 +A1:2001
EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
2004年6月 ダウンロード
DS1410E-001 FCC ANSI C63.4 (1992)またはCISPR 22 (1997)を使ったFCCクラスB
2001年4月2000年8月
ダウンロード

ダウンロード
DS1402D-DB8 FCC ANSI C63.4を使ったFCCクラスB 1998年10月 ダウンロード
DS1402D-DB8 CE EN 50082-1
EN 55022 (クラスB)
1998年10月 ダウンロード
DS9097U-009#
DS1402D-DR8+
CE 以下準拠によるCouncil Directive 2004/108/ECの保護要件に適合:
EN 55022:2006+A1:2007クラスB
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2006クラスA
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
2009年8月 ダウンロード
DS9097U-009
DS1402D-DR8
FCC ANSI C63.4を使ったFCCクラスB 1998年2月 ダウンロード
DS1411 FCC ANSI C63.4を使ったFCCクラスB 1998年2月 ダウンロード
DS1411-009# CE 以下準拠によるCouncil Directive 2004/108/ECの保護要件に適合:
EN 55022:2006+A1:2007クラスB
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2006クラスA
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
2009年8月 ダウンロード
DS1413 FCC ANSI C63.4を使ったFCCクラスB 1998年2月 ダウンロード
DS1413 CE EN 50082-1
EN 55022 (クラスB)
1998年3月 ダウンロード